Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ze šedé litiny.
Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6.
Těsnění z pryže NBR.
Provedení: Těleso lakované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.

Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.

Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.
Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:
1) Kuličková ložiska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24210 Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCF 299 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCF

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLožiskoPouzdroD

A1A2BD3ELL1L2L3αUpevňovací
šroub/y
CADPřís.CenaObjednat
24210-12201UC 201F 2011212,71586126433,33125,51210°M10 17,92 €
24210-15202UC 202F 2021512,71586126433,33125,51210°M10 17,58 €
24210-17203UC 203F 2031712,71586126433,33125,51210°M10 17,04 €
24210-20204UC 204F 2042012,71586126433,33125,51210°M10 13,64 €
24210-25205UC 205F 2052514,31695127035,834271410°M10 14,74 €
24210-30206UC 206F 2063015,918108128340,238,1311410°M10 18,80 €
24210-35207UC 207F 2073517,519117149244,442,9341610°M12 22,82 €
24210-40208UC 208F 2084019211301610251,249,2361610°M14 26,94 €
24210-45209UC 209F 2094519221371610552,249,2381810°M14 31,59 €
24210-50210UC 210F 2105019221431611154,651,6401810°M14 37,73 €
24210-55211UC 211F 2115522,2251621913058,455,6432010°M16 68,43 €
24210-60212UC 212F 2126025,4291751914368,765,1482010°M16 89,13 €