|
|
24235Upínací ložiska B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel na valivá ložiska 100Cr6. Těsnění z pryže NBR.Provedení: Oboustranně utěsněno vypouklým vnějším kroužkem.Upozornění:Upínací ložiska vyhovují svou konstrukcí standardním radiálním kuličkovým ložiskům řady 6200 a 6300. Kvůli snadnějšímu upevnění na hřídelích však mají rozšířené vnitřní kroužky. Vnitřní kroužky jsou vyrobeny s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodová nebo posuvná uložení. Upevnění na hřídeli se provádí pomocí 2 o 120° přesazených závitových kolíků na vnitřním kroužku.
Upínací ložiska jsou připravena k montáži namazaná na dobu životnosti tukem na valivá ložiska.Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ložisko | D | A | A1 | A2 | D1 | D2 | L1 | L2 | Závitový kolík | Nosnosti dynamicky kN | Nosnosti staticky kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24235-12201 | B 201 | 12 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 13,65 € | | 24235-15202 | B 202 | 15 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 13,21 € | | 24235-17203 | B 203 | 17 | 16 | 6 | 4,5 | 24,7 | 40 | 22 | 12 | M5x0,8 | 7,36 | 4,48 |  | | 11,42 € | | 24235-20204 | B 204 | 20 | 18 | 7 | 4,5 | 29 | 47 | 25 | 14 | M5x0,8 | 9,88 | 6,2 |  | | 11,20 € | | 24235-25205 | B 205 | 25 | 19,5 | 7,5 | 5,5 | 34 | 52 | 27 | 15 | M6x0,75 | 10,78 | 6,98 |  | | 10,78 € | | 24235-30206 | B 206 | 30 | 22 | 8 | 6 | 40,5 | 62 | 30 | 16 | M6x0,75 | 14,97 | 10,04 |  | | 14,72 € | | 24235-35207 | B 207 | 35 | 23,5 | 8,5 | 6,5 | 48 | 72 | 32 | 17 | M8x1 | 19,75 | 13,67 |  | | 18,24 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|