Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko SPA, pouzdro, nerezová ocel
24241-01

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko SPA, pouzdro,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4301.
Ložisko z nerezová oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.

Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá.
Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Upozornění:Jednotky s ložiskovými pouzdry z nerezové oceli se vyznačují univerzálním použitím jako standardní ložisková pouzdra známých výrobců ložisek a mohou se tak používat a vyměňovat i u stávajících konstrukcí.Odkaz na výkres:
1) kuličkové ložisko
2) kluzné ložisko
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24241-01 Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko SPA, pouzdro, nerezová ocel 224 kB
 Všeobecné pokyny k použití ložisek z polymerových materiálů a nerezové oceli 75,5 kB

Výkresy

Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko SPA, pouzdro, nerezová ocel

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
komponenty
PouzdroDH1BHEE1TLL1CADPřís.CenaObjednat
24241-01-12201nerezová ocel2011233,3736550,8M8103831 68,43 €
24241-01-15202nerezová ocel2021533,3736550,8M8103831 65,67 €
24241-01-20204nerezová ocel2042033,3736550,8M8103831 61,08 €
24241-01-25205nerezová ocel2052536,7767150,8M1012,53834 67,09 €
24241-01-30206nerezová ocel2063042,91028676,1M1012,53838,1 96,61 €
24241-01-35207nerezová ocel2073547,61089582,6M1012,54842,9 113,59 €
24241-01-40208nerezová ocel2084049,211710088,9M12154849,2 138,15 €
24241-01-112201POM2011233,3736550,8M8103831 68,43 €
24241-01-115202POM2021533,3736550,8M8103831 65,67 €
24241-01-120204POM2042033,3736550,8M8103831 61,08 €
24241-01-125205POM2052536,7767150,8M1012,53834 67,09 €
24241-01-130206POM2063042,91028676,1M1012,53838,1 96,61 €
24241-01-135207POM2073547,61089582,6M1012,54842,9 113,59 €
24241-01-140208POM2084049,211710088,9M12154849,2 138,15 €