|
|
24241-01Jednotka ložiskového pouzdra pro stojací ložisko |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro 1.4301.
Ložisko z nerezová oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM. Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá. Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy. Upozornění:Jednotky s ložiskovými pouzdry z nerezové oceli se vyznačují univerzálním použitím jako standardní ložisková pouzdra známých výrobců ložisek a mohou se tak používat a vyměňovat i u stávajících konstrukcí.Odkaz na výkres:1) kuličkové ložisko 2) kluzné ložisko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Pouzdro | D | H1 | B | H | E | E1 | T | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24241-01-12201 | nerezová ocel | 201 | 12 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 68,43 € | | 24241-01-15202 | nerezová ocel | 202 | 15 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 65,67 € | | 24241-01-20204 | nerezová ocel | 204 | 20 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 61,08 € | | 24241-01-25205 | nerezová ocel | 205 | 25 | 36,7 | 76 | 71 | 50,8 | M10 | 12,5 | 38 | 34 | | | 67,09 € | | 24241-01-30206 | nerezová ocel | 206 | 30 | 42,9 | 102 | 86 | 76,1 | M10 | 12,5 | 38 | 38,1 | | | 96,61 € | | 24241-01-35207 | nerezová ocel | 207 | 35 | 47,6 | 108 | 95 | 82,6 | M10 | 12,5 | 48 | 42,9 | | | 113,59 € | | 24241-01-40208 | nerezová ocel | 208 | 40 | 49,2 | 117 | 100 | 88,9 | M12 | 15 | 48 | 49,2 | | | 138,15 € | | 24241-01-112201 | POM | 201 | 12 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 68,43 € | | 24241-01-115202 | POM | 202 | 15 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 65,67 € | | 24241-01-120204 | POM | 204 | 20 | 33,3 | 73 | 65 | 50,8 | M8 | 10 | 38 | 31 | | | 61,08 € | | 24241-01-125205 | POM | 205 | 25 | 36,7 | 76 | 71 | 50,8 | M10 | 12,5 | 38 | 34 | | | 67,09 € | | 24241-01-130206 | POM | 206 | 30 | 42,9 | 102 | 86 | 76,1 | M10 | 12,5 | 38 | 38,1 | | | 96,61 € | | 24241-01-135207 | POM | 207 | 35 | 47,6 | 108 | 95 | 82,6 | M10 | 12,5 | 48 | 42,9 | | | 113,59 € | | 24241-01-140208 | POM | 208 | 40 | 49,2 | 117 | 100 | 88,9 | M12 | 15 | 48 | 49,2 | | | 138,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|