|
|
24264-01Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Plastové pouzdro.
Ložisko, z nerezové oceli 1.4112.
Vložka do kluzného ložiska POM.
Pouzdro a maznička z nerezové oceli 1.4301. Provedení: Vložka do kluzného ložiska, bílá. Pouzdro zelené. Díly z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Pouzdra jsou vysoce odolná, odolná proti opotřebení a nárazům a proti většině louhů, slabým kyselinám (pH 4–9) a solným roztokům. Na rozdíl od pouzder z litiny nebo oceli zabraňují plastová pouzdra tvorbě mikroorganismů.Odkaz na výkres:1) kuličkové ložisko 2) kluzné ložisko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál komponenty | Pouzdro | D | B | E | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24264-01-12201 | nerezová ocel | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 48,68 € | | 24264-01-15202 | nerezová ocel | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 42,50 € | | 24264-01-20204 | nerezová ocel | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | 17,8 | | | 44,32 € | | 24264-01-25205 | nerezová ocel | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | 17 | | | 48,50 € | | 24264-01-30206 | nerezová ocel | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | 19,2 | | | 57,73 € | | 24264-01-35207 | nerezová ocel | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | 21,5 | | | 70,78 € | | 24264-01-40208 | nerezová ocel | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | 23 | | | 76,84 € | | 24264-01-112201 | POM | 201 | 12 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 48,68 € | | 24264-01-115202 | POM | 202 | 15 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 42,50 € | | 24264-01-120204 | POM | 204 | 20 | 87 | 63,5 | 11 | 36,3 | 27,8 | 13,4 | - | | | 44,32 € | | 24264-01-125205 | POM | 205 | 25 | 95 | 70 | 11 | 36,7 | 28 | 14,3 | - | | | 48,50 € | | 24264-01-130206 | POM | 206 | 30 | 107 | 83 | 11 | 41,4 | 31,5 | 14,3 | - | | | 57,73 € | | 24264-01-135207 | POM | 207 | 35 | 118 | 92 | 13 | 46,9 | 34,8 | 15,5 | - | | | 70,78 € | | 24264-01-140208 | POM | 208 | 40 | 130 | 102 | 14 | 53,2 | 37,5 | 17 | - | | | 76,84 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|