Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli pro valivá ložiska.Upozornění:Křížová válečková ložiska z oceli se skládají z jednodílného vnitřního a vnějšího kroužku. Jednodílná konstrukce kroužku zajišťuje vysokou tuhost, přesnost a klidný chod. Křížové válečkové ložisko je vhodné pro rotaci vnitřním i vnějším kroužkem.

Pro radiální vůli ložisek jsou na výběr dvě varianty: Ložisko se standardní vůlí C1 (objednací číslo: 23831-0XXXXX) a ložisko s předpětím S1 (objednací číslo: 23831-1XXXXX).

Křížová válečková ložiska mají třídu tolerance P0. Třída tolerance popisuje radiální a axiální odchylku vnitřního a vnějšího kroužku.

Křížová válečková ložiska mají oboustranná těsnění.

Na poptávku jsou k dispozici i jiné vůle a toleranční třídy.
Technické údaje:Viz Soubory ke stažení, Technické informace.Odkaz na výkres:
1) Válečky
2) Distanční prvek
3) Vnitřní kroužek
4) Vnější kroužek
5) Těsnění
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23831 Křížové válečkové ložisko z oceli 210 kB
 Technický pokyn pro křížové válečkové ložisko 130 kB

Výkresy

Křížové válečkové ložisko z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2DD1HRD2D3Nosnosti
dynamicky
kN
Nosnosti
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
23831-002008Standardní vůle203680,831243,13,23 73,00 €
23831-002508Standardní vůle254180,836293,633,83 79,01 €
23831-003010Standardní vůle3055100,848,536,57,358,36 86,23 €
23831-003510Standardní vůle3560100,853,541,57,649,12 96,67 €
23831-004010Standardní vůle4065100,858,546,58,3310,6 109,50 €
23831-004510Standardní vůle4570100,863,551,58,6211,3 121,36 €
23831-005013Standardní vůle5080130,8745616,720,9 135,60 €
23831-006013Standardní vůle6090130,884661824,3 147,26 €
23831-007013Standardní vůle70100130,8947619,427,7 160,64 €
23831-008016Standardní vůle80120160,81128830,142,1 201,03 €
23831-009016Standardní vůle90130160,81229831,445,3 215,28 €
23831-102008předpjaté203680,831243,13,23 86,32 €
23831-102508předpjaté254180,836293,633,83 93,96 €
23831-103010předpjaté3055100,848,536,57,358,36 102,88 €
23831-103510předpjaté3560100,853,541,57,649,12 115,71 €
23831-104010předpjaté4065100,858,546,58,3310,6 131,95 €
23831-104510předpjaté4570100,863,551,58,6211,3 143,82 €
23831-105013předpjaté5080130,8745616,720,9 160,54 €
23831-106013předpjaté6090130,884661824,3 175,43 €
23831-107013předpjaté70100130,8947619,427,7 190,62 €
23831-108016předpjaté80120160,81128830,142,1 238,35 €
23831-109016předpjaté90130160,81229831,445,3 254,30 €