|
|
23831-05Křížové válečkové ložisko z oceli, kompaktní |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vnitřní kroužek, vnější kroužek a valivá tělesa z oceli pro valivá ložiska.Upozornění:Kompaktní křížové ložisko je k dispozici ve dvou šířkách: 5 mm a 8 mm. Vyznačuje se stabilní a kompaktní konstrukcí a je ideální pro aplikace s omezeným prostorem a pro lehké konstrukce.
Pro radiální vůli ložisek jsou na výběr dvě varianty: Ložisko se standardní vůlí C1 (objednací číslo: 23831-0XXXXX) a ložisko s předpětím S1 (objednací číslo: 23831-1XXXXX).
Křížová válečková ložiska mají třídu tolerance P0. Třída tolerance popisuje radiální a axiální odchylku vnitřního a vnějšího kroužku.
Křížová válečková ložiska mají oboustranná těsnění.
Na poptávku jsou k dispozici i jiné vůle a toleranční třídy.Technické údaje:Viz Soubory ke stažení, Technické informace.Odkaz na výkres:1) Válečky 2) Distanční prvek 3) Vnitřní kroužek 4) Vnější kroužek 5) Těsnění Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | D | D1 | H | R | D2 | D3 | Nosnosti dynamicky kN | Nosnosti staticky kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23831-05-002005 | Standardní vůle | 20 | 31 | 5 | 0,5 | 27 | 22,5 | 1,4 | 1,29 |  | | 149,42 € | | 23831-05-003005 | Standardní vůle | 30 | 41 | 5 | 0,5 | 37 | 32,5 | 1,77 | 1,97 |  | | 149,53 € | | 23831-05-004005 | Standardní vůle | 40 | 51 | 5 | 0,5 | 47 | 42,5 | 2 | 2,52 |  | | 149,65 € | | 23831-05-005005 | Standardní vůle | 50 | 61 | 5 | 0,5 | 57 | 52,5 | 2,28 | 3,2 |  | | 154,88 € | | 23831-05-005008 | Standardní vůle | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 62 | 52,5 | 5,1 | 7,19 |  | | 155,81 € | | 23831-05-006005 | Standardní vůle | 60 | 71 | 5 | 0,5 | 67 | 62,5 | 2,63 | 4,09 |  | | 171,30 € | | 23831-05-006008 | Standardní vůle | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 72 | 62,5 | 5,68 | 8,68 |  | | 172,30 € | | 23831-05-007005 | Standardní vůle | 70 | 81 | 5 | 0,5 | 77 | 72,5 | 2,81 | 4,68 |  | | 194,49 € | | 23831-05-007008 | Standardní vůle | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 82 | 72,5 | 5,98 | 9,8 |  | | 195,57 € | | 23831-05-008005 | Standardní vůle | 80 | 91 | 5 | 0,5 | 87 | 82,5 | 3,05 | 5,43 |  | | 220,41 € | | 23831-05-008008 | Standardní vůle | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 92 | 82,5 | 6,37 | 11,3 |  | | 212,88 € | | 23831-05-009005 | Standardní vůle | 90 | 101 | 5 | 0,5 | 97 | 92,5 | 3,19 | 6,03 |  | | 230,66 € | | 23831-05-009008 | Standardní vůle | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 102 | 92,5 | 6,67 | 12,4 |  | | 231,90 € | | 23831-05-102005 | předpjaté | 20 | 31 | 5 | 0,5 | 27 | 22,5 | 1,4 | 1,29 |  | | 170,04 € | | 23831-05-103005 | předpjaté | 30 | 41 | 5 | 0,5 | 37 | 32,5 | 1,77 | 1,97 |  | | 170,15 € | | 23831-05-104005 | předpjaté | 40 | 51 | 5 | 0,5 | 47 | 42,5 | 2 | 2,52 |  | | 176,23 € | | 23831-05-105005 | předpjaté | 50 | 61 | 5 | 0,5 | 57 | 52,5 | 2,28 | 3,2 |  | | 194,26 € | | 23831-05-105008 | předpjaté | 50 | 66 | 8 | 0,5 | 62 | 52,5 | 5,1 | 7,19 |  | | 177,25 € | | 23831-05-106005 | předpjaté | 60 | 71 | 5 | 0,5 | 67 | 62,5 | 2,63 | 4,09 |  | | 194,37 € | | 23831-05-106008 | předpjaté | 60 | 76 | 8 | 0,5 | 72 | 62,5 | 5,68 | 8,68 |  | | 195,37 € | | 23831-05-107005 | předpjaté | 70 | 81 | 5 | 0,5 | 77 | 72,5 | 2,81 | 4,68 |  | | 219,34 € | | 23831-05-107008 | předpjaté | 70 | 86 | 8 | 0,5 | 82 | 72,5 | 5,98 | 9,8 |  | | 220,42 € | | 23831-05-108005 | předpjaté | 80 | 91 | 5 | 0,5 | 87 | 82,5 | 3,05 | 5,43 |  | | 246,09 € | | 23831-05-108008 | předpjaté | 80 | 96 | 8 | 0,5 | 92 | 82,5 | 6,37 | 11,3 |  | | 238,56 € | | 23831-05-109005 | předpjaté | 90 | 101 | 5 | 0,5 | 97 | 92,5 | 3,19 | 6,03 |  | | 260,66 € | | 23831-05-109008 | předpjaté | 90 | 106 | 8 | 0,5 | 102 | 92,5 | 6,67 | 12,4 |  | | 261,89 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|