Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Samostředicí a bezvůlové upínací sady hřídel-náboj s velmi malým momentem setrvačnosti a minimální potřebou místa. Upínací sady vytvářejí silové spojení mezi hřídelem a nábojem. Rychlá montáž a demontáž pomocí jedné středové matice. Spojení lze opět demontovat pomocí stahováku.
Přesnost vystředěného chodu upínacích sad ±0,01 mm.
Montáž:Aby bylo možné dosáhnout uvedených krouticích momentů, je nutné namontovat upínací sadu bez použití tuku. Upínací sada musí na hřídel dosedat ve své celé délce. Pro maximální krouticí moment musejí mít hřídel a náboj dostatečnou pevnost (minimální mez kluzu v tahu 350 N/mm²).

Potřebné tolerance:
Hřídel: h7
Náboj: H7
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23370 Upínací sady hřídel-náboj nerezová ocel 360 kB

Výkresy

Upínací sady hřídel-náboj nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1LL1GSWUtahovací
moment
max. Nm
Převoditelný krouticí
moment T
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23370-040008481512,5M6x0,5843 19,99 €
23370-0500105101512,5M8x0,51054 19,99 €
23370-0600106101512,5M8x0,51087 19,99 €
23370-0635106,35101512,5M8x0,51087 19,99 €
23370-0800148142219M12x1171514 21,59 €
23370-0900149142219M12x1171514 21,59 €
23370-10001710172218,5M15x1191918 24,16 €
23370-12001712172218,5M15x1191918 26,45 €
23370-14002014202823M17x1222524 26,45 €
23370-15002015202823M17x1222524 26,45 €
23370-16002316232823M20x1272726 31,88 €
23370-19002519252823M22x1273029 35,27 €
23370-20002820282823M25x1303231 42,67 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83