Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada s nízkým hmotnostním a setrvačným momentem. Lze snadno spojovat a rozpojovat – žádné zadírání na hřídeli. Perfektní pro bezvůlové spoje. Vynikající soustřednost a neházivost. Vhodné pro použití s drážkovanými a bezdrážkovými hřídeli.

- pro průměry hřídele od 5 do 35 mm
- pro vysoké krouticí momenty
- nepatrný axiální posun při montáži
- samostředicí
Montáž:Na hřídeli a náboji nesmí být žádný olej, tuk či nečistoty. Upínací sadu nemažte. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Matici přitáhněte rukou a momentovým klíčem dotáhněte na předepsaný utahovací moment.Tolerance:Průměr hřídele otvor náboje
provedení A ±0,04 mm.
provedení B ±0,08 mm.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23368 Upínací sady s centrální maticí 171 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací sady s centrální maticí

Upínací sady s centrální maticí provedení A

více informací

Výkresy

Upínací sady s centrální maticí provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1L2SWPři utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23368-0516A516199,531310411018 28,59 €
23368-0616A616199,5313134,311018 28,59 €
23368-0720A7202211316133,76520 29,43 €
23368-0820A8202211316153,756520 29,43 €
23368-0920A92022113161846520 29,43 €
23368-1023A102325,512,5519234,65525 29,43 €
23368-1123A112325,512,5519254,55525 33,63 €
23368-1223A122325,512,5519284,65525 33,63 €
23368-1426A142628,516522466,66450 33,63 €
23368-1526A152628,516522496,596450 33,63 €
23368-1626A162628,516522526,56450 33,63 €

Upínací sady s centrální maticí provedení B

více informací

Výkresy

Upínací sady s centrální maticí provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1LL1L2SWPři utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23368-1732B17323321113017418100110 36,69 €
23368-1832B1832332111301982192110 42,22 €
23368-2035B2035352311322582682150 43,73 €
23368-2235B2235352311322932780150 43,73 €
23368-2438B2438352311363302987185 43,73 €
23368-2538B2538352311363683194185 43,73 €
23368-3045B30453725114655045108300 58,08 €
23368-3250B32504128125061644100265 58,08 €
23368-3550B3550412812506814291265 58,08 €