Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací sada pro velmi vysoké krouticí momenty.

- pro průměry hřídele od 25 do 85 mm
- pro vysoké krouticí momenty
- nepatrný axiální posun při montáži
- samostředicí
Montáž:Upínací sadu na kuželových plochách, jakož i styk hřídele a náboje lehce potřete olejem. Nepoužívejte oleje s MoS2 nebo tuk. Upínací sadu vložte do sedla náboje a nasuňte na hřídel. Šrouby dotáhněte postupně křížem na předepsaný utahovací moment.

Demontáž: Všechny šrouby odstraňte a našroubujte do odtlačovacího závitu přední příruby. Šrouby utahujte postupně křížem, dokud se upínací sada neuvolní.
Tolerance:Hřídel:
Doporučení tolerance h8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.

Náboj:
Doporučení tolerance H8.
Jakost povrchu Rz ≤ 16 µm.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23362 Upínací sady, provedení H pro vyšší krouticí momenty 250 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB
 Výpočet minimálního průměru náboje 175 kB

Výkresy

Upínací sady, provedení H pro vyšší krouticí momenty

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1BL1L3Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na hřídeli P
N/mm²
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23362-2555255546324064964155806 x M617 25,28 €
23362-2855285546324087564250956 x M617 25,28 €
23362-3055305546324095064235956 x M617 25,28 €
23362-35603560604454130074165757 x M617 30,23 €
23362-38653865604554160084165958 x M617 33,67 €
23362-40654065604554168084155958 x M617 36,32 €
23362-4275427562445428001352501107 x M841 41,16 €
23362-4575457562445430501352351107 x M841 43,75 €
23362-488048807556673700155195908 x M841 47,56 €
23362-508050807456663950155185908 x M841 47,56 €
23362-5585558574566649001741901009 x M841 47,56 €
23362-60906090745666590019319510010 x M841 54,83 €
23362-6595659574566664501931809510 x M841 60,46 €
23362-70110701109070801095031321011010 x M1083 76,43 €
23362-75115751159070801170031320010510 x M1083 81,50 €
23362-80120801209070801375034420511011 x M1083 86,88 €
23362-85125851259070801600037521011512 x M1083 93,84 €