Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Montážní upínák pro válečkové řetězy
22283

Montážní upínák pro válečkové řetězy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Montážní upínáky usnadňují montáž spojovacích článků v otevřených válečkových řetězech. Konce řetězu jsou zaháknuty do upínacích čelistí otevřené montážní svorky. Otáčením šroubu se otevřené konce řetězu sblíží natolik, že lze spojovací článek bez obtíží namontovat.

Lze použít i pro podobné velikosti jiných norem a pro dvojité a trojité řetězy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 22283_Datasheet_32548_Mont_n_up_n_k_pro_v_le_kov_et_zy--cs 186 kB

Výkresy

Montážní upínák pro válečkové řetězy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ISO-č.Dělení stupnice palcíchDělení stupnice mmCADPřís.CenaObjednat
22283-041204 B - 12 B/-3/46-19,05 12,63 €
22283-162016 B - 20 B1-1 1/425,4-31,75 22,46 €
22283-244824 B - 48 B1 1/2-338,1-76,2 28,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83