Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Oddělovače řetězu pro válečkové řetězy
22283-05

Oddělovače řetězu pro válečkové řetězy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Oddělovače řetězu umožňují rychlé a snadné oddělení válečkových řetězů za účelem jejich zkrácení nebo výměny poškozeného kusu.

Čepy jsou prolisovány jednotlivě skrz vnější oko.
Použití:1. Nasaďte čelisti oddělovače řetězu na váleček článku řetězu a vycentrujte tlačný kolík na čep řetězu.

2. Utahujte nástroj a otáčejte přitom horní úchyt ve směru hodinových ručiček, dokud se čep řetězu neuvolní.

3. Druhý šroub musí být také povolen, aby se oddělilo oko od čepu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 22283-05_Datasheet_32550_Odd_lova_e_et_zu_pro_v_le_kov_et_zy--cs 158 kB

Výkresy

Oddělovače řetězu pro válečkové řetězy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ISO-č.Dělení stupnice palcíchDělení stupnice mmCADPřís.CenaObjednat
22283-05-041204 B - 12 B/-3/46-19,05 19,67 €
22283-05-162016 B - 20 B1-1 1/425,4-31,75 29,05 €
22283-05-244824 B - 32 B1 1/2-238,1-50,8 121,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83