Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Řetězové kolo z oceli.
Kuličkové ložisko z oceli pro valivá ložiska.
Šroub a matice z oceli.
Provedení: Zuby řetězového kola kalené HRC 50, pozinkované.
Kuličkové ložisko s těsnicími kroužky 2Z-C3.
Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Matice ISO 4035, třída pevnosti 8, pozinkovaná.
Upozornění:K upnutí válečkových řetězů. Sadu řetězových kol lze se všemi upínacími prvky kombinovat tak, aby vznikl napínák řetězu připravený k použití. Kuličková ložiska jsou oboustranně utěsněna, namazána na celou dobu životnosti a tím bezúdržbová.

Řetězové kolo lze posouvat na šroubu a uzoůsobit stopě řetězu. U dvounásobného a trojnásobného provedení zaručují distanční lícovaná pouzdra správné vedení řetězu.

Montáž může být pevná i bez upínacího prvku. Komponenty lze použít také jako vodicí kladku.
Teplotní rozsah:-40 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281 Sady řetězových kol 408 kB

Výkresy

Sady řetězových kol

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
A

BB1DD1LKuličkové ložiskoUtahovací moment
šroubu C1
Nm
Vhodný k
upínacímu prvku
velikosti
CADPřís.CenaObjednat
22281-06110jednoduchá06 B-13/8X7/329,525 x 5,721521-5095,7M1045,81606200-2Z202+3 20,65 €
22281-08110jednoduchá08 B-11/2X5/1612,7 x 7,751521-5097,2M1061,09606200-2Z203 22,87 €
22281-10112jednoduchá10 B-15/8X3/815,875 x 9,651527-67129,1M1276,36806301-2Z354 30,07 €
22281-12112jednoduchá12 B-13/4X7/1619,05 x 11,681527-671211,5M1291,63806301-2Z354 35,59 €
22281-12120jednoduchá12 B-13/4X7/1619,05 x 11,681538-1011511,5M2091,631206304-2Z1605 40,83 €
22281-16120jednoduchá16 B-11X17,02mm25,4 x 17,021338-1011516,2M20106,141206304-2Z1605 51,87 €
22281-06210dvojité06 B-23/8X7/329,525 x 5,721526-4419,25,7M1045,81606200-2Z202+3 38,85 €
22281-08210dvojité08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751528-4222,97,2M1061,09606200-2Z203 44,72 €
22281-10212dvojité10 B-25/8X3/815,875 x 9,651535-5928,69,1M1276,36806301-2Z354 53,91 €
22281-12212dvojité12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681537-5731,511,5M1291,63806301-2Z354 63,66 €
22281-12220dvojité12 B-23/4X7/1619,05 x 11,681538-10134,511,5M2091,631206304-2Z1605 90,19 €
22281-16220dvojité16 B-21X17,02mm25,4 x 17,021348-9246,916,2M20106,141206304-2Z1605 94,69 €
22281-06310trojité06 B-33/8X7/329,525 x 5,721532-3929,45,7M1045,81606200-2Z203 60,87 €
22281-08312trojité08 B-31/2X5/1612,7 x 7,751541-53407,2M1261,09806301-2Z354 82,06 €
22281-10312trojité10 B-35/8X3/815,875 x 9,651543-5145,29,1M1276,36806301-2Z354 85,71 €
22281-10320trojité10 B-35/8X3/815,875 x 9,651555-8548,29,1M2076,361206304-2Z1605 114,74 €
22281-12320trojité12 B-33/4X7/1619,05 x 11,681558-825411,5M2091,631206304-2Z1605 108,01 €
22281-08112jednoduchá08 B-11/2X5/1612,7 x 7,751527-67127,2M1261,09806301-2Z354 30,72 €
22281-10120jednoduchá10 B-15/8X3/815,875 x 9,651538-101159,1M2076,361206304-2Z1605 53,94 €
22281-20120jednoduchá20 B-11 1/4X3/431,75 x 19,561341-1211518,5M20132,671406304-2Z1606 98,01 €
22281-24120jednoduchá24 B-11 1/2X138,1 x 25,41141-1211524,1M20135,231406304-2Z1606 116,30 €
22281-08212dvojité08 B-21/2X5/1612,7 x 7,751534-60267,2M1261,09806301-2Z354 56,19 €
22281-10220dvojité10 B-25/8X3/815,875 x 9,651547-9331,59,1M2076,361206304-2Z1605 91,39 €
22281-20220dvojité20 B-21 1/4X3/431,75 x 19,561359-10351,518,5M20132,671406304-2Z1606 181,42 €
22281-24220dvojité24 B-21 1/2X138,1 x 25,41165-9763,424,1M20135,231406304-2Z1606 269,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83