Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Montážní úhelník pro upínací prvky
22281-20

Montážní úhelník pro upínací prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno (velikost 5 a 6 lakovaná).Upozornění:Montážní úhelník umožňuje jednoduchou montáž upínacích prvků přímo na součást stroje. Otvor D2 přitom slouží k upnutí upínacího prvku. Upínací prvek se přitom může namontovat volitelně na přední nebo zadní stranu úhelníku.

Otvory D3 se mohou použít pro jiná použití montážního úhelníku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-20 Montážní úhelník pro upínací prvky 286 kB

Výkresy

Montážní úhelník pro upínací prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA

BD2D3D4D5HH1H2LL1L2TVhodný k
upínacímu prvku
velikosti
CADPřís.CenaObjednat
22281-20-1112306,55,571346352750301041 12,35 €
22281-20-2214328,56,571358443460401262 12,67 €
22281-20-33163810,58,59,51675554570502063 16,04 €
22281-20-44215212,510,511,52298755790652584 26,63 €
22281-20-55215516,512,514241168566110803585 38,50 €
22281-20-66266620,512,518301401108014010040106 33,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83