Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze slinuté oceli.
Upínací rameno z oceli S235JR.
Pružné těleso z přírodního kaučuku.
Šroub z oceli.
Provedení: Ocelové díly, lakované.
Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Upozornění:Upínací prvek s integrovaným pružným tělesem z vysoce elastického, tvarově stálého přírodního kaučuku.

Upínací prvek vytváří v kombinaci se sadou řetězových kluzáků, se sadou řetězových kol nebo napínací kladky jednotku upínače, která je připravená k montáži a je vhodná pro napínání řetězových a řemenových pohonů. Upínací prvky jsou bezúdržbové a zajištěné proti odtrhnutí.

Upínací prvek pro napínání velmi dlouhých řetězových a řemenových pohonů. Odlehčená větev řemenu se vede střídavě přes napínací kladky nebo řetězová kola připevněná ke dvěma výložníkům. Tím se kompenzuje trojnásobné prodloužení v porovnání s použitím běžných upínačů v odlehčené větvi.
Teplotní rozsah:-55 °C až +85 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-18 Upínací prvky, dvojité 324 kB

Výkresy

Upínací prvky, dvojité

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1A2A3B

DD1D2HLL1L2L3PS1Utahovací moment
šroubu C1
Nm
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
22281-18-331008024,8305610,5M1012078+1,5 -0,5301068,55310320430 91,90 €
22281-18-4413010034,55073,712,5M12170108+2 -0,5401489,869258201050 149,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83