Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z nerezové oceli 1.4308, od velikosti 5 z 1.4301, upínací rameno z nerezové oceli 1.4301.
Pružné těleso z přírodního kaučuku.
Šroub z nerezu A2.
Provedení: Pouzdro a rameno páky bez povrchové úpravy.
Šroub ISO 4017, třída pevnosti 70, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací prvek s integrovaným pružným tělesem z vysoce elastického, tvarově stálého přírodního kaučuku.

Upínací prvek vytváří v kombinaci se sadou řetězových kluzáků, se sadou řetězového kola nebo napínací kladky jednotku upínače, která je připravená k montáži a je vhodná pro napínání řetězových a řemenových pohonů. Vhodný pro oba směry upínání. Upínací prvky jsou bezúdržbové a zajištěné proti odtrhnutí.

Prostřednictvím otvoru se upínací prvek upevňuje na součásti stroje. V případě potřeby lze přes polohovací zářez „P“ použít pružný kolík pro podporu točivého momentu.
Teplotní rozsah:-55 °C až +85 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-14 Nerezové upínací prvky 262 kB

Výkresy

Nerezové upínací prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Utahovací moment
šroubu C1
Nm
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
22281-14-11806016,62037,58,5M69052+1 -0,525658421090110 45,43 €
22281-14-221008019,5254810,5M811563+1 -0,525858,55325140170 67,24 €
22281-14-331008024,5306010,5M1011578+1,5 -0,5301068,55348320430 76,64 €
22281-14-4413010034507812,5M12155108+2 -0,54014810,569828201050 147,19 €
22281-14-5517513542609820,5M16205130+2 -0,540158129319915001940 269,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83