Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast Vesconite®.Upozornění:Pro upínání válečkových řetězů. Symetrický tvar umožňuje oboustranné použití. Velké poloměry zaručují velmi tichý chod. Vysoce kvalitní plast si poradí i bez mazání.


Maximální rychlost řetězu nemá při trvalém používání překročit 1,5 m/s..
Teplotní rozsah:-40 °C až +120 °C.
Max. teplota tření+240 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-03 Řetězový kluzák z plastu 161 kB

Výkresy

Řetězový kluzák z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB1D

XYISO-č.CADPřís.CenaObjednat
22281-03-060810,28744006 B-1 12,25 €
22281-03-081013,910965008 B-1 14,03 €
22281-03-101016,5101255510 B-1 19,38 €
22281-03-121219,5121478012 B-1 26,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83