Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sady řetězových kluzáků z nerezové oceli
22281-02

Sady řetězových kluzáků z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kluzák z plastu Vesconite®.
Šroub a matice z nerezové oceli A2.
Provedení: Šroub ISO 4017, bez povrchové úpravy.
Matice ISO 4035, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro upínání válečkových řetězů. Sadu řetězových kluzáků lze kombinovat se všemi upínacími a vytvořit tak napínák řetězu připravený k použití. Symetrický tvar umožňuje oboustranné použití. Velké poloměry zaručují velmi tichý chod. Kvalitní plast nevyžaduje mazání.

Maximální rychlost řetězu nesmí při trvalém používání překročit 1,5 m/s.
Teplotní rozsah:-40 °C až +120 °C.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-02 Sady řetězových kluzáků z nerezové oceli 239 kB

Výkresy

Sady řetězových kluzáků z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1A

B1DLXYUtahovací moment
šroubu C1
Nm
ISO-č.Vhodný k upínacímu prvku velikosti CADPřís.CenaObjednat
22281-02-06108jednoduchá21-3410,2M84574401006 B-11 19,29 €
22281-02-08110jednoduchá23-4713,9M106096502008 B-12+3 21,33 €
22281-02-10110jednoduchá25-4816,5M1060125552010 B-13 33,79 €
22281-02-12112jednoduchá29-6419,5M1280147803512 B-14 42,54 €
22281-02-06208dvojité26-2910,2M84574401006 B-21 31,87 €
22281-02-08210dvojité30-4013,9M106096502008 B-22+3 36,37 €
22281-02-10210dvojité34-4716,5M1060125552010 B-23 52,38 €
22281-02-12212dvojité39-5419,5M1280147803512 B-24 70,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83