|
|
22280Napínací kladky řetězu s kuličkovým ložiskem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Řetězové kolo z oceli C45. Kuličkové ložisko z oceli na valivá ložiska.Upozornění:Napínací řetězová kola připravená k montáži kompletně s kuličkovým ložiskem. Pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Kuličková ložiska jsou oboustranně utěsněna, namazána na celou dobu životnosti a tím bezúdržbová.Teplotní rozsah:-20 °C až +120 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 | B1 | L1 | L2 | C | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22280-038073221 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 10,45 € | | 22280-038073222 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 5,3 | 12 | 18,3 | 1 |  | | 10,66 € | | 22280-012051614 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 10,45 € | | 22280-012051616 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 10,95 € | | 22280-012051618 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 7,2 | 12 | 18,3 | 1,3 |  | | 11,74 € | | 22280-058030814 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 12,22 € | | 22280-058030815 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 12,95 € | | 22280-058030817 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 9,1 | 12 | 18,3 | 1,6 |  | | 14,19 € | | 22280-034071613 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 14,46 € | | 22280-034071615 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 40 | 16 +0,26 +0,13 | 11,1 | 12 | 18,3 | 2 |  | | 15,63 € | | 22280-100170212 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 12 | 109,7 | 98,14 | 47 | 20 +0,1 | 16,2 | 14 | 17,7 | 2,5 |  | | 22,08 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|