Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22266

Řetězová kola disková, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22266 Řetězová kola disková, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 302 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B3CRCADPřís.CenaObjednat
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72828,624,8985,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72931,527,8585,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721034,530,82105,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721137,533,8125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721240,536,8125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721343,539,8125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721446,542,8125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721549,545,81125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721652,548,82125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721755,551,83125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721858,654,85125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721961,657,87125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722064,660,89125,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722167,663,91165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722270,666,93165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722373,769,95165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722476,772,97165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722579,776165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722682,779,02165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722785,782,04165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722888,885,07165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722991,888,09165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,723094,891,12165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,723197,994,15165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7232100,997,17165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7234106,9103,23165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7235110106,26165,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7236113109,29205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7238119115,34205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7240125,1121,4205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7242132,1127,46205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7244138,1133,52205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7245141,1136,54205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7248150,2145,64205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7250156,3151,69205,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7257177,5172,91255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7258180,5175,93255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7260186,6181,99255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7264198,7194,12255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7265201,8197,15255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7266204,8200,18255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7270216,9212,3255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7272223218,37255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7276235,1230,49255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7280247,2242,61255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7285262,4257,77255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7290277,5272,93255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7295292,7288,08255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72100307,8303,25255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72114350,3345,68255,225,6110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72125383,6379,02255,225,6110 na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83