|
|
22266Řetězová kola disková, trojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D3 max. | B1 | B3 | C | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22266-30340716008 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 8 | 58 | 49,78 | 12 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 9,19 € | | 22266-30340716009 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 9 | 63,9 | 55,7 | 12 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 10,72 € | | 22266-30340716010 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 12 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 12,95 € | | 22266-30340716011 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 16 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 15,99 € | | 22266-30340716012 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,5 | 16 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 18,20 € | | 22266-30340716013 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 16 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 20,54 € | | 22266-30340716014 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 16 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 22,86 € | | 22266-30340716015 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 16 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 25,31 € | | 22266-30340716016 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 30,72 € | | 22266-30340716017 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 33,36 € | | 22266-30340716018 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 36,34 € | | 22266-30340716019 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 42,78 € | | 22266-30340716020 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 46,46 € | | 22266-30340716021 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 49,58 € | | 22266-30340716022 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 55,06 € | | 22266-30340716023 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 56,96 € | | 22266-30340716024 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 64,69 € | | 22266-30340716025 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 70,48 € | | 22266-30340716026 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 26 | 166,2 | 158,04 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 73,19 € | | 22266-30340716027 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 27 | 172,3 | 164,09 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 81,98 € | | 22266-30340716028 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 28 | 178,3 | 170,13 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 81,97 € | | 22266-30340716029 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 29 | 184,4 | 176,19 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 91,30 € | | 22266-30340716030 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 30 | 190,4 | 182,25 | 20 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 99,80 € | | 22266-30340716031 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 31 | 196,5 | 188,31 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 101,26 € | | 22266-30340716032 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 32 | 202,5 | 194,35 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 111,53 € | | 22266-30340716033 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 33 | 208,6 | 200,4 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 120,44 € | | 22266-30340716034 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 34 | 214,6 | 206,46 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 126,57 € | | 22266-30340716035 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 35 | 220,7 | 212,52 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 133,91 € | | 22266-30340716036 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 36 | 226,8 | 218,58 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 140,83 € | | 22266-30340716037 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 37 | 232,8 | 224,64 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 148,24 € | | 22266-30340716038 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 38 | 238,9 | 230,69 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 156,07 € | | 22266-30340716039 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 39 | 244,9 | 236,75 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 164,51 € | | 22266-30340716040 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 40 | 251 | 242,81 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 172,76 € | | 22266-30340716042 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 42 | 265 | 254,93 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 191,05 € | | 22266-30340716043 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 43 | 271,1 | 260,98 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 199,43 € | | 22266-30340716044 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 44 | 277,1 | 267,03 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 208,08 € | | 22266-30340716045 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 45 | 283,2 | 273,1 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 217,93 € | | 22266-30340716047 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 47 | 295,3 | 285,21 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 235,81 € | | 22266-30340716048 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 48 | 301,4 | 291,27 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 246,11 € | | 22266-30340716050 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 50 | 313,5 | 303,39 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 266,00 € | | 22266-30340716052 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 52 | 325,6 | 315,5 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 286,71 € | | 22266-30340716054 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 54 | 337,7 | 327,64 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 315,31 € | | 22266-30340716055 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 55 | 343,8 | 333,7 | 25 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 326,60 € | | 22266-30340716057 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 57 | 355,9 | 345,81 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 350,90 € | | 22266-30340716060 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 60 | 374,1 | 363,99 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 402,14 € | | 22266-30340716065 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 65 | 404,4 | 394,29 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 470,97 € | | 22266-30340716070 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 70 | 434,7 | 424,61 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 543,17 € | | 22266-30340716072 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 72 | 446,8 | 436,74 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 576,70 € | | 22266-30340716076 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 636,27 € | | 22266-30340716080 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 80 | 495,3 | 485,22 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 702,83 € | | 22266-30340716085 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 85 | 525,6 | 515,55 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 790,36 € | | 22266-30340716090 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 90 | 555,9 | 545,86 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 883,05 € | | 22266-30340716095 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 981,08 € | | 22266-30340716100 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 100 | 616,6 | 606,47 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 1 087,37 € | | 22266-30340716114 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 114 | 701,4 | 691,36 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 1 404,85 € | | 22266-30340716120 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 120 | 737,8 | 727,74 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 1 596,84 € | | 22266-30340716125 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 125 | 768,1 | 758,05 | 30 | 10,8 | 49,8 | 2 | 19 | | | 1 599,85 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|