Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22266

Řetězová kola disková, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22266 Řetězová kola disková, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 301 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B3CRCADPřís.CenaObjednat
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83