Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22266

Řetězová kola disková, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22266 Řetězová kola disková, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 302 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B3CRCADPřís.CenaObjednat
22266-3012051600808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7583833,1810734,91,313 4,43 €
22266-3012051600908 B-31/2X5/1612,7 x 7,7594237,1310734,91,313 4,76 €
22266-3012051601008 B-31/2X5/1612,7 x 7,751045,941,110734,91,313 4,80 €
22266-3012051601108 B-31/2X5/1612,7 x 7,751149,945,0712734,91,313 4,81 €
22266-3012051601208 B-31/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0712734,91,313 5,95 €
22266-3012051601308 B-31/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0612734,91,313 6,76 €
22266-3012051601408 B-31/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0712734,91,313 7,61 €
22266-3012051601508 B-31/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0912734,91,313 8,58 €
22266-3012051601608 B-31/2X5/1612,7 x 7,751669,965,116734,91,313 9,80 €
22266-3012051601708 B-31/2X5/1612,7 x 7,75177469,1116734,91,313 10,65 €
22266-3012051601808 B-31/2X5/1612,7 x 7,75187873,1416734,91,313 12,11 €
22266-3012051601908 B-31/2X5/1612,7 x 7,75198277,1616734,91,313 13,17 €
22266-3012051602008 B-31/2X5/1612,7 x 7,75208681,1916734,91,313 14,44 €
22266-3012051602108 B-31/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2216734,91,313 15,61 €
22266-3012051602208 B-31/2X5/1612,7 x 7,752294,189,2416734,91,313 17,23 €
22266-3012051602308 B-31/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2716734,91,313 19,14 €
22266-3012051602408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,2916734,91,313 20,84 €
22266-3012051602508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3316734,91,313 22,09 €
22266-3012051602608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,3616734,91,313 24,10 €
22266-3012051602708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,416734,91,313 24,12 €
22266-3012051602808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,4216734,91,313 26,27 €
22266-3012051602908 B-31/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,4616734,91,313 28,61 €
22266-3012051603008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,516734,91,313 30,99 €
22266-3012051603208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5620734,91,313 35,42 €
22266-3012051603308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,620734,91,313 35,81 €
22266-3012051603408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6420734,91,313 40,02 €
22266-3012051603508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6820734,91,313 41,12 €
22266-3012051603608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7220734,91,313 44,41 €
22266-3012051603808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,820734,91,313 46,85 €
22266-3012051604008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7540166,7161,8720734,91,313 52,81 €
22266-3012051604208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7542176,5169,9525734,91,313 59,19 €
22266-3012051604308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7543180,5173,9925734,91,313 62,64 €
22266-3012051604408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7544184,6178,0325734,91,313 65,22 €
22266-3012051604508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0725734,91,313 65,94 €
22266-3012051604608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7546192,6186,125734,91,313 71,96 €
22266-3012051604708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7547196,7190,1425734,91,313 73,22 €
22266-3012051604808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7548200,7194,1825734,91,313 79,12 €
22266-3012051605008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7550208,8202,2625734,91,313 80,74 €
22266-3012051605208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7552216,9210,3425734,91,313 92,09 €
22266-3012051605408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7554225218,4325734,91,313 98,43 €
22266-3012051605508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7555229222,4625734,91,313 102,10 €
22266-3012051605608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7556233226,525734,91,313 105,75 €
22266-3012051605708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5425734,91,313 109,49 €
22266-3012051606008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7560249,2242,6625734,91,313 121,37 €
22266-3012051606208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7562257,3250,7525734,91,313 129,40 €
22266-3012051606508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7565269,4262,8625734,91,313 141,59 €
22266-3012051606808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7568281,5274,9925734,91,313 154,95 €
22266-3012051607008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7570289,6283,0725734,91,313 163,68 €
22266-3012051607208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7572297,7291,1625734,91,313 172,89 €
22266-3012051607508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7575309,8303,2725734,91,313 187,20 €
22266-3012051607608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3325734,91,313 192,29 €
22266-3012051608008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7580330323,4825734,91,313 212,06 €
22266-3012051608508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7585350,2343,6925734,91,313 256,57 €
22266-3012051609008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7590370,4363,925734,91,313 287,56 €
22266-3012051609508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1125734,91,313 319,37 €
22266-3012051610008 B-31/2X5/1612,7 x 7,75100410,9404,3125734,91,313 361,22 €
22266-3012051611408 B-31/2X5/1612,7 x 7,75114467,4460,925734,91,313 465,99 €
22266-3012051612508 B-31/2X5/1612,7 x 7,75125511505,3725734,91,313 557,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83