Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22265

Řetězová kola disková, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22265 Řetězová kola disková, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 220 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, dvojité 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B2CRCADPřís.CenaObjednat
22265-2080003000805 B-28,0 x 3,0823,420,982,78,30,88 5,06 €
22265-2080003000905 B-28,0 x 3,0925,923,3982,78,30,88 5,20 €
22265-2080003001005 B-28,0 x 3,01028,425,8982,78,30,88 8,02 €
22265-2080003001105 B-28,0 x 3,0113128,3982,78,30,88 8,02 €
22265-2080003001205 B-28,0 x 3,01233,730,9182,78,30,88 8,18 €
22265-2080003001305 B-28,0 x 3,01336,733,4282,78,30,88 8,87 €
22265-2080003001405 B-28,0 x 3,01439,235,9582,78,30,88 8,87 €
22265-2080003001505 B-28,0 x 3,01541,738,4882,78,30,88 9,74 €
22265-2080003001605 B-28,0 x 3,01644,241,01102,78,30,88 10,75 €
22265-2080003001705 B-28,0 x 3,01746,743,53102,78,30,88 11,24 €
22265-2080003001805 B-28,0 x 3,01849,246,07102,78,30,88 11,24 €
22265-2080003001905 B-28,0 x 3,01951,748,61102,78,30,88 11,71 €
22265-2080003002105 B-28,0 x 3,02157,253,67102,78,30,88 13,87 €
22265-2080003002205 B-28,0 x 3,02259,456,21102,78,30,88 14,06 €
22265-2080003002305 B-28,0 x 3,02362,258,75102,78,30,88 14,00 €
22265-2080003002405 B-28,0 x 3,02464,761,29102,78,30,88 14,49 €
22265-2080003002505 B-28,0 x 3,02567,263,83102,78,30,88 14,54 €
22265-2080003002605 B-28,0 x 3,02669,766,37122,78,30,88 5,91 €
22265-2080003002805 B-28,0 x 3,02874,771,45122,78,30,88 16,38 €
22265-2080003003005 B-28,0 x 3,03080,276,53122,78,30,88 15,87 €
22265-2080003003205 B-28,0 x 3,03285,281,61122,78,30,88 17,74 €
22265-2080003003405 B-28,0 x 3,03490,286,7122,78,30,88 20,50 €
22265-2080003003505 B-28,0 x 3,03592,789,24122,78,30,88 18,64 €
22265-2080003003605 B-28,0 x 3,03695,291,79122,78,30,88 20,19 €
22265-2080003003805 B-28,0 x 3,038100,296,88122,78,30,88 19,09 €
22265-2080003004005 B-28,0 x 3,040105,2101,97122,78,30,88 17,70 €
22265-2080003004605 B-28,0 x 3,046121,2117,23162,78,30,88 19,86 €
22265-2080003004805 B-28,0 x 3,048125,5122,32162,78,30,88 18,25 €
22265-2080003005005 B-28,0 x 3,050131,5127,41162,78,30,88 20,37 €
22265-2080003005205 B-28,0 x 3,052136,6132,49162,78,30,88 24,00 €
22265-2080003005705 B-28,0 x 3,057149,3145,22162,78,30,88 29,54 €
22265-2080003006005 B-28,0 x 3,060156152,85162,78,30,88 26,11 €
22265-2080003007605 B-28,0 x 3,076196,7193,59202,78,30,88 56,84 €
22265-2080003008005 B-28,0 x 3,080208,1203,77202,78,30,88 59,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83