Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22265

Řetězová kola disková, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22265 Řetězová kola disková, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 224 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B2CRCADPřís.CenaObjednat
22265-3100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,371615,847,72,526 15,02 €
22265-3100170200916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,271615,847,72,526 18,25 €
22265-3100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,191615,847,72,526 21,22 €
22265-3100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,142015,847,72,526 24,64 €
22265-3100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,142015,847,72,526 27,73 €
22265-3100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,122015,847,72,526 32,83 €
22265-3100170201416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,152015,847,72,526 38,88 €
22265-3100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,172015,847,72,526 43,80 €
22265-3100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,22015,847,72,526 49,07 €
22265-3100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,222015,847,72,526 54,52 €
22265-3100170201816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,282015,847,72,526 60,32 €
22265-3100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,332015,847,72,526 67,28 €
22265-3100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,382015,847,72,526 74,51 €
22265-3100170202116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,432515,847,72,526 81,28 €
22265-3100170202216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,482515,847,72,526 88,57 €
22265-3100170202316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,532515,847,72,526 95,91 €
22265-3100170202416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,592515,847,72,526 104,43 €
22265-3100170202516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,662515,847,72,526 112,25 €
22265-3100170202616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,722515,847,72,526 120,77 €
22265-3100170202716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,792515,847,72,526 129,50 €
22265-3100170202816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,852515,847,72,526 138,56 €
22265-3100170202916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,922515,847,72,526 148,52 €
22265-3100170203016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62432515,847,72,526 158,15 €
22265-3100170203116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,082515,847,72,526 168,35 €
22265-3100170203216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,132515,847,72,526 178,55 €
22265-3100170203316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,212515,847,72,526 189,66 €
22265-3100170203416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,282515,847,72,526 201,69 €
22265-3100170203516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,362515,847,72,526 214,58 €
22265-3100170203616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,442515,847,72,526 227,54 €
22265-3100170203716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,512515,847,72,526 238,98 €
22265-3100170203816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,592515,847,72,526 251,70 €
22265-3100170203916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,672515,847,72,526 263,97 €
22265-3100170204016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,732515,847,72,526 284,04 €
22265-3100170204216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,92515,847,72,526 311,05 €
22265-3100170204416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0244369,8356,062515,847,72,526 339,51 €
22265-3100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,122515,847,72,526 354,04 €
22265-3100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,212515,847,72,526 382,03 €
22265-3100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,362515,847,72,526 400,65 €
22265-3100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,522515,847,72,526 428,06 €
22265-3100170205216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0252434,5420,673015,847,72,526 475,30 €
22265-3100170205516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0255458,7444,933015,847,72,526 529,13 €
22265-3100170205616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0256466,8453,014015,847,72,526 547,71 €
22265-3100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,074015,847,72,526 566,52 €
22265-3100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,324015,847,72,526 625,30 €
22265-3100170206216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0262515,3501,54015,847,72,526 665,93 €
22265-3100170206516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0265539,5525,734015,847,72,526 729,27 €
22265-3100170206816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0268563,8549,984015,847,72,526 795,21 €
22265-3100170207016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0270579,9566,144015,847,72,526 841,39 €
22265-3100170207216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0272596,1582,324015,847,72,526 888,52 €
22265-3100170207516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0275620,3606,554015,847,72,526 964,79 €
22265-3100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,654015,847,72,526 987,16 €
22265-3100170208016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0280660,7646,964015,847,72,526 1 092,56 €
22265-3100170208516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0285701,2687,44015,847,72,526 1 226,84 €
22265-3100170209016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0290741,6727,814015,847,72,526 1 370,90 €
22265-3100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,224015,847,72,526 1 524,56 €
22265-3100170210016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02100822,4808,634015,847,72,526 1 682,82 €
22265-3100170211416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,824015,847,72,526 2 178,56 €
22265-3100170212516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021251024,51010,734015,847,72,526 2 608,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83