Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22265

Řetězová kola disková, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22265 Řetězová kola disková, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 222 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B2CRCADPřís.CenaObjednat
22265-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,292523,672438 70,52 €
22265-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,222523,672438 97,38 €
22265-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,343023,672438 181,06 €
22265-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,493023,672438 222,35 €
22265-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193043023,672438 370,73 €
22265-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383023,672438 527,30 €
22265-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53023,672438 562,15 €
22265-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,624023,672438 598,13 €
22265-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,694023,672438 619,44 €
22265-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,814023,672438 656,50 €
22265-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,934023,672438 694,30 €
22265-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,044023,672438 733,88 €
22265-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,164023,672438 773,81 €
22265-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,274023,672438 815,40 €
22265-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,394023,672438 857,56 €
22265-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,624023,672438 946,15 €
22265-2112100004224 B-21 1/2X138,1 x 25,442525,5509,854023,672438 1 038,14 €
22265-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,24023,672438 1 185,68 €
22265-2112100004824 B-21 1/2X138,1 x 25,448598,5582,554023,672438 1 341,60 €
22265-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,784023,672438 1 456,22 €
22265-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,634023,672438 1 874,74 €
22265-2112100006024 B-21 1/2X138,1 x 25,460745727,974023,672438 2 070,00 €
22265-2112100006524 B-21 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594023,672438 2 417,70 €
22265-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,984023,672438 3 285,71 €
22265-2112100009524 B-21 1/2X138,1 x 25,49511691152,334023,672438 5 089,87 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83