Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola - disková dvojitá 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22265

Řetězová kola - disková dvojitá 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22265 Řetězová kola - disková dvojitá 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 225 kB

Výkresy

Řetězová kola - disková dvojitá 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B2CRCADPřís.CenaObjednat
22265-3058030800810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,4810925,51,616 4,43 €
22265-3058030800910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,4210925,51,616 4,74 €
22265-3058030801010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3710925,51,616 5,27 €
22265-3058030801110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3410925,51,616 10,81 €
22265-3058030801210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,3410925,51,616 10,58 €
22265-3058030801310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3210925,51,616 12,03 €
22265-3058030801410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3410925,51,616 13,34 €
22265-3058030801510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3612925,51,616 12,55 €
22265-3058030801610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3712925,51,616 14,28 €
22265-3058030801710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3912925,51,616 15,41 €
22265-3058030801810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4212925,51,616 17,08 €
22265-3058030801910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4512925,51,616 18,79 €
22265-3058030802010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4912925,51,616 16,46 €
22265-3058030802110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5216925,51,616 17,94 €
22265-3058030802210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5516925,51,616 19,67 €
22265-3058030802310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5816925,51,616 21,26 €
22265-3058030802410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6216925,51,616 23,00 €
22265-3058030802510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6616925,51,616 25,86 €
22265-3058030802610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6526138,6131,720925,51,616 26,77 €
22265-3058030802710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7520925,51,616 29,59 €
22265-3058030802810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6528148,7141,7820925,51,616 30,64 €
22265-3058030802910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8320925,51,616 33,96 €
22265-3058030803010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8720925,51,616 34,82 €
22265-3058030803110 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6531163,8156,9220925,51,616 38,21 €
22265-3058030803210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6532168,9161,9520925,51,616 39,47 €
22265-3058030803310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916720925,51,616 43,25 €
22265-3058030803410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0520925,51,616 44,15 €
22265-3058030803510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6535184177,120925,51,616 47,96 €
22265-3058030803610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6536189182,1520925,51,616 50,63 €
22265-3058030803710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,220925,51,616 53,30 €
22265-3058030803810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2420925,51,616 55,95 €
22265-3058030803910 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2920925,51,616 59,05 €
22265-3058030804010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3420925,51,616 61,89 €
22265-3058030804210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6542220,8212,4425925,51,616 68,90 €
22265-3058030804310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6543225,9217,4925925,51,616 71,89 €
22265-3058030804410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6544230,9222,5325925,51,616 75,88 €
22265-3058030804510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5825925,51,616 79,41 €
22265-3058030804610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6546241236,6325925,51,616 83,10 €
22265-3058030804710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6547246,1237,6825925,51,616 86,35 €
22265-3058030804810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7325925,51,616 89,91 €
22265-3058030805010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8225925,51,616 97,26 €
22265-3058030805210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6552271,3262,9225925,51,616 104,75 €
22265-3058030805310 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6553276,4267,9725925,51,616 108,51 €
22265-3058030805410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6554281,4273,0325925,51,616 113,02 €
22265-3058030805510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6555286,5278,0825925,51,616 116,68 €
22265-3058030805610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6556291,5283,1325925,51,616 121,00 €
22265-3058030805710 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1825925,51,616 125,50 €
22265-3058030805810 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6558301,6293,2325925,51,616 129,85 €
22265-3058030806010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3225925,51,616 138,51 €
22265-3058030806210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6562321,8313,4325925,51,616 147,95 €
22265-3058030806510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6565337328,5825925,51,616 167,89 €
22265-3058030806610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6566342333,6325925,51,616 172,99 €
22265-3058030807010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6570362,2353,8425925,51,616 193,60 €
22265-3058030807210 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6572372,3363,9525925,51,616 204,52 €
22265-3058030807510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6575387,5379,0925925,51,616 221,16 €
22265-3058030807610 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1625925,51,616 226,84 €
22265-3058030808010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6580412,7404,3525925,51,616 250,40 €
22265-3058030808510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6585438429,6230925,51,616 281,61 €
22265-3058030809010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6590463,3454,8830925,51,616 314,49 €
22265-3058030809510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1430925,51,616 349,89 €
22265-3058030810010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65100513,8505,430925,51,616 386,09 €
22265-3058030811410 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,1330925,51,616 498,44 €
22265-3058030812010 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65120614,8606,4430925,51,616 550,80 €
22265-3058030812510 B-25/8 x 3/815,875 x 9,65125640,1631,7130925,51,616 596,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83