Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22264

Řetězová kola disková jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22264 Řetězová kola disková jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 228 kB

Výkresy

Řetězová kola disková jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1CRCADPřís.CenaObjednat
22264-1080003000905 B-18,0 x 3,0925,923,3962,80,88 3,48 €
22264-1080003001005 B-18,0 x 3,01028,425,8982,80,88 3,48 €
22264-1080003001105 B-18,0 x 3,0113128,3982,80,88 3,48 €
22264-1080003001205 B-18,0 x 3,01233,730,9182,80,88 3,35 €
22264-1080003001305 B-18,0 x 3,01336,733,4282,80,88 3,12 €
22264-1080003001405 B-18,0 x 3,01439,235,9582,80,88 3,12 €
22264-1080003001505 B-18,0 x 3,01541,738,4882,80,88 3,11 €
22264-1080003001605 B-18,0 x 3,01644,241,0182,80,88 3,11 €
22264-1080003001705 B-18,0 x 3,01746,743,5382,80,88 3,94 €
22264-1080003001805 B-18,0 x 3,01849,246,0782,80,88 3,02 €
22264-1080003001905 B-18,0 x 3,01951,748,6182,80,88 3,02 €
22264-1080003002005 B-18,0 x 3,02054,251,1482,80,88 4,54 €
22264-1080003002105 B-18,0 x 3,02157,253,67102,80,88 4,62 €
22264-1080003002205 B-18,0 x 3,02259,456,21102,80,88 3,94 €
22264-1080003002305 B-18,0 x 3,02362,258,75102,80,88 3,84 €
22264-1080003002405 B-18,0 x 3,02464,761,29102,80,88 4,65 €
22264-1080003002505 B-18,0 x 3,02567,263,83102,80,88 4,36 €
22264-1080003002605 B-18,0 x 3,02669,766,37102,80,88 3,58 €
22264-1080003002705 B-18,0 x 3,02772,368,91102,80,88 4,65 €
22264-1080003002805 B-18,0 x 3,02874,771,45102,80,88 4,90 €
22264-1080003002905 B-18,0 x 3,02977,273,99102,80,88 4,99 €
22264-1080003003005 B-18,0 x 3,03080,276,53102,80,88 5,39 €
22264-1080003003105 B-18,0 x 3,03182,779,08102,80,88 5,39 €
22264-1080003003205 B-18,0 x 3,03285,281,61102,80,88 5,39 €
22264-1080003003305 B-18,0 x 3,03387,784,16102,80,88 5,14 €
22264-1080003003405 B-18,0 x 3,03490,286,7102,80,88 5,14 €
22264-1080003003505 B-18,0 x 3,03592,789,24102,80,88 5,50 €
22264-1080003003605 B-18,0 x 3,03695,291,79102,80,88 5,27 €
22264-1080003003705 B-18,0 x 3,03797,794,33122,80,88 6,14 €
22264-1080003003805 B-18,0 x 3,038100,296,88122,80,88 7,37 €
22264-1080003003905 B-18,0 x 3,039102,799,42122,80,88 6,58 €
22264-1080003004005 B-18,0 x 3,040105,2101,97122,80,88 6,57 €
22264-1080003004205 B-18,0 x 3,042111107,05122,80,88 6,65 €
22264-1080003004405 B-18,0 x 3,044116,1112,14122,80,88 9,98 €
22264-1080003004505 B-18,0 x 3,045118,6114,69122,80,88 9,22 €
22264-1080003004605 B-18,0 x 3,046121,2117,23122,80,88 10,78 €
22264-1080003004805 B-18,0 x 3,048125,5122,32122,80,88 16,41 €
22264-1080003005005 B-18,0 x 3,050131,5127,41122,80,88 12,81 €
22264-1080003005205 B-18,0 x 3,052136,6132,49162,80,88 14,00 €
22264-1080003005405 B-18,0 x 3,054141,7137,59162,80,88 15,09 €
22264-1080003005505 B-18,0 x 3,055144,2140,13162,80,88 15,59 €
22264-1080003005705 B-18,0 x 3,057149,3145,22162,80,88 16,68 €
22264-1080003005805 B-18,0 x 3,058151,9147,77162,80,88 17,70 €
22264-1080003006005 B-18,0 x 3,060156152,85162,80,88 18,89 €
22264-1080003006205 B-18,0 x 3,062162,2157,95162,80,88 21,44 €
22264-1080003006405 B-18,0 x 3,064167,3163,04162,80,88 22,38 €
22264-1080003006505 B-18,0 x 3,065169,8165,58162,80,88 23,43 €
22264-1080003007005 B-18,0 x 3,070182,6178,31162,80,88 25,68 €
22264-1080003007505 B-18,0 x 3,075195,3191,04202,80,88 28,34 €
22264-1080003007605 B-18,0 x 3,076196,7193,59202,80,88 29,51 €
22264-1080003008005 B-18,0 x 3,080208,1203,77202,80,88 31,03 €
22264-1080003008505 B-18,0 x 3,085220,8216,5202,80,88 35,71 €
22264-1080003009005 B-18,0 x 3,090233,6229,23202,80,88 38,85 €
22264-1080003009505 B-18,0 x 3,095246,3241,96202,80,88 43,75 €
22264-1080003010005 B-18,0 x 3,0100259,1254,68202,80,88 55,12 €
22264-1080003011405 B-18,0 x 3,0114294,8290,33202,80,88 79,65 €
22264-1080003012005 B-18,0 x 3,0120310,1305,61202,80,88 88,37 €
22264-1080003012505 B-18,0 x 3,0125322,8318,34202,80,88 96,92 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83