Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
22264

Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22264 Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 260 kB

Výkresy

Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1CRCADPřís.CenaObjednat
22264-1114034000820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5689682,961618,53,532 10,65 €
22264-1114034000920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,569106,592,841618,53,532 14,49 €
22264-1114034001020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5610117102,741618,53,532 17,39 €
22264-1114034001120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5611127112,682018,53,532 20,37 €
22264-1114034001220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5612137122,682018,53,532 23,62 €
22264-1114034001320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5613147,5132,652018,53,532 30,43 €
22264-1114034001420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5614157,6142,682018,53,532 34,57 €
22264-1114034001520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5615167,7152,722018,53,532 38,92 €
22264-1114034001620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5616177,7162,752018,53,532 43,55 €
22264-1114034001720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5617187,7172,782018,53,532 48,66 €
22264-1114034001820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5618197,8182,852018,53,532 53,88 €
22264-1114034001920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5619207,9192,912018,53,532 59,37 €
22264-1114034002020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5620217,9202,982018,53,532 63,64 €
22264-1114034002120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5621228213,042518,53,532 69,70 €
22264-1114034002220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5622238,1223,112518,53,532 69,62 €
22264-1114034002320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5623248,2233,172518,53,532 75,75 €
22264-1114034002420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5624258,3243,232518,53,532 81,98 €
22264-1114034002520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5625268,4253,332518,53,532 88,91 €
22264-1114034002620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5626278,4263,43018,53,532 100,43 €
22264-1114034002720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5627288,5273,483018,53,532 93,58 €
22264-1114034002820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5628298,5283,563018,53,532 87,06 €
22264-1114034002920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5629308,6293,653018,53,532 102,38 €
22264-1114034003020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5630318,7303,753018,53,532 109,08 €
22264-1114034003120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5631328,8313,853018,53,532 119,35 €
22264-1114034003220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5632338,9323,913018,53,532 126,66 €
22264-1114034003320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5633349334,013018,53,532 134,07 €
22264-1114034003420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5634359,1344,13018,53,532 141,77 €
22264-1114034003520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5635369,2354,23018,53,532 136,11 €
22264-1114034003620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5636379,2364,33018,53,532 157,96 €
22264-1114034003720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5637389,3374,393018,53,532 166,14 €
22264-1114034003820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5638399,4384,493018,53,532 158,98 €
22264-1114034003920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5639409,5394,593018,53,532 183,57 €
22264-1114034004020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5640419,6404,663018,53,532 175,17 €
22264-1114034004120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5641430,7414,783018,53,532 201,80 €
22264-1114034004220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5642440,8424,883018,53,532 211,46 €
22264-1114034004320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5643450,9434,973018,53,532 221,01 €
22264-1114034004420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5644461445,073018,53,532 230,92 €
22264-1114034004520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5645471,1455,173018,53,532 241,10 €
22264-1114034004620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5646481,2465,263018,53,532 251,39 €
22264-1114034004820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5648501,4485,463018,53,532 272,75 €
22264-1114034005020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5650521,6505,653018,53,532 294,81 €
22264-1114034005220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5652541,8525,843018,53,532 317,94 €
22264-1114034005420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5654562546,073018,53,532 341,87 €
22264-1114034005520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5655572,1556,163018,53,532 354,09 €
22264-1114034005620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5656582,2566,263018,53,532 366,57 €
22264-1114034005720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5657592,3576,363018,53,532 379,33 €
22264-1114034005820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5658602,4586,453018,53,532 392,25 €
22264-1114034006020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5660622,6606,653018,53,532 399,82 €
22264-1114034006420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5664663647,063018,53,532 431,41 €
22264-1114034006520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5665673,1657,163018,53,532 444,39 €
22264-1114034007020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5670723,6707,673018,53,532 513,05 €
22264-1114034007520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5675774,2758,193018,53,532 586,58 €
22264-1114034007620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5676784,3768,323018,53,532 602,11 €
22264-1114034008020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5680824,7808,723018,53,532 665,38 €
22264-1114034008520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5685875,2859,253018,53,532 748,71 €
22264-1114034009020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5690925,7909,763018,53,532 837,02 €
22264-11140340009520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5695976,2960,283018,53,532 929,92 €
22264-1114034010020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,561001026,71010,794018,53,532 1 028,77 €
22264-1114034011420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,561141168,21152,264018,53,532 1 329,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83