Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22264

Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22264 Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 258 kB

Výkresy

Řetězová kola disková jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1CRCADPřís.CenaObjednat
22264-2112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,552024,1438 24,12 €
22264-2112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,42024,1438 28,26 €
22264-2112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,292024,1438 29,41 €
22264-2112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,212524,1438 34,99 €
22264-2112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,222524,1438 41,70 €
22264-2112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,182524,1438 48,65 €
22264-2112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,222524,1438 54,12 €
22264-2112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,262524,1438 62,35 €
22264-2112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,32524,1438 70,63 €
22264-2112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,342524,1438 77,05 €
22264-2112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,422524,1438 73,00 €
22264-2112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,492524,1438 79,51 €
22264-2112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,572524,1438 91,14 €
22264-2112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,653024,1438 99,61 €
22264-2112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,733024,1438 98,04 €
22264-2112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,83024,1438 104,80 €
22264-2112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,883024,1438 126,06 €
22264-2112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193043024,1438 136,16 €
22264-2112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,083024,1438 152,61 €
22264-2112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,193024,1438 163,88 €
22264-2112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,273024,1438 175,33 €
22264-2112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,383024,1438 187,16 €
22264-2112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,53024,1438 199,64 €
22264-2112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,623024,1438 212,38 €
22264-2112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,693024,1438 225,46 €
22264-2112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,813024,1438 238,92 €
22264-2112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,933024,1438 252,76 €
22264-2112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,043024,1438 253,87 €
22264-2112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,163024,1438 281,73 €
22264-2112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,273024,1438 296,90 €
22264-2112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,393024,1438 296,69 €
22264-2112100004024 B-11 1/2X138,1 x 25,440501,5485,623024,1438 344,70 €
22264-2112100004124 B-11 1/2X138,1 x 25,441513,5497,743024,1438 361,17 €
22264-2112100004224 B-11 1/2X138,1 x 25,442525,5509,853024,1438 378,29 €
22264-2112100004524 B-11 1/2X138,1 x 25,445562546,23024,1438 410,57 €
22264-2112100004624 B-11 1/2X138,1 x 25,446574558,323024,1438 450,66 €
22264-2112100004824 B-11 1/2X138,1 x 25,448598,5582,553024,1438 489,00 €
22264-2112100005024 B-11 1/2X138,1 x 25,450622,5606,783024,1438 529,28 €
22264-2112100005224 B-11 1/2X138,1 x 25,452647631,013024,1438 570,92 €
22264-2112100005424 B-11 1/2X138,1 x 25,454671655,253024,1438 614,10 €
22264-2112100005524 B-11 1/2X138,1 x 25,455683,5667,43024,1438 636,33 €
22264-2112100005624 B-11 1/2X138,1 x 25,456695,5679,53024,1438 658,82 €
22264-2112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,633024,1438 681,87 €
22264-2112100006024 B-11 1/2X138,1 x 25,460745727,973024,1438 753,17 €
22264-2112100006224 B-11 1/2X138,1 x 25,462769752,244024,1438 802,98 €
22264-2112100006524 B-11 1/2X138,1 x 25,465805,5788,594024,1438 879,93 €
22264-2112100007024 B-11 1/2X138,1 x 25,470866849,214024,1438 1 017,04 €
22264-2112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,984024,1438 1 194,08 €
22264-2112100008024 B-11 1/2X138,1 x 25,480987,5970,444024,1438 1 320,15 €
22264-2112100008524 B-11 1/2X138,1 x 25,48510481031,14024,1438 1 486,44 €
22264-2112100009524 B-11 1/2X138,1 x 25,49511691152,334024,1438 1 848,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83