Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 5/8" x 3/8", nerezová ocel DIN ISO 606
22255

Řetězová kola, jednoduchá 5/8" x 3/8", nerezová ocel DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22255 Řetězová kola, jednoduchá 5/8" x 3/8", nerezová ocel DIN ISO 606 320 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 5/8" x 3/8", nerezová ocel DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22255-1058030801310 B-15/8X3/815,875 x 9,651373,266,3247129,1301,616 31,40 €
22255-1058030801410 B-15/8X3/815,875 x 9,651478,271,3452129,1301,616 33,42 €
22255-1058030801510 B-15/8X3/815,875 x 9,651583,276,3657129,1301,616 37,79 €
22255-1058030801610 B-15/8X3/815,875 x 9,651688,381,3760129,1301,616 42,55 €
22255-1058030801710 B-15/8X3/815,875 x 9,651793,386,3960129,1301,616 45,83 €
22255-1058030801810 B-15/8X3/815,875 x 9,651898,391,4270149,1301,616 51,46 €
22255-1058030801910 B-15/8X3/815,875 x 9,6519103,396,4570149,1301,616 55,13 €
22255-1058030802010 B-15/8X3/815,875 x 9,6520108,4101,4975149,1301,616 60,35 €
22255-1058030802110 B-15/8X3/815,875 x 9,6521113,4106,5275169,1301,616 63,95 €
22255-1058030802310 B-15/8X3/815,875 x 9,6523123,5116,5880169,1301,616 78,12 €
22255-1058030802510 B-15/8X3/815,875 x 9,6525133,6126,6680169,1301,616 85,28 €
22255-1058030803010 B-15/8X3/815,875 x 9,6530158,8151,8790209,1351,616 125,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83