Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02", nerezová ocel DIN ISO 606
22255

Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02", nerezová ocel DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22255 Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02", nerezová ocel DIN ISO 606 300 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02", nerezová ocel DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22255-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 95,90 €
22255-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 113,68 €
22255-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 131,38 €
22255-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 161,66 €
22255-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 172,26 €
22255-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 182,92 €
22255-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 195,37 €
22255-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 209,60 €
22255-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 252,11 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83