Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22254

Řetězová kola, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22254 Řetězová kola, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 300 kB

Výkresy

Řetězová kola, trojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADPřís.CenaObjednat
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,72828,624,891585,225,632110 na požádání
22254-3038073200906 B-33/8X7/329,525 x 5,72931,527,851885,225,632110 4,89 €
22254-3038073201006 B-33/8X7/329,525 x 5,721034,530,8220105,225,632110 5,20 €
22254-3038073201106 B-33/8X7/329,525 x 5,721137,533,822125,225,635110 5,31 €
22254-3038073201206 B-33/8X7/329,525 x 5,721240,536,825125,225,635110 5,45 €
22254-3038073201306 B-33/8X7/329,525 x 5,721343,539,828125,225,635110 6,36 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721446,542,831125,225,635110 na požádání
22254-3038073201506 B-33/8X7/329,525 x 5,721549,545,8134125,225,635110 7,29 €
22254-3038073201606 B-33/8X7/329,525 x 5,721652,548,8237125,225,635110 7,73 €
22254-3038073201706 B-33/8X7/329,525 x 5,721755,551,8340125,225,635110 7,84 €
22254-3038073201806 B-33/8X7/329,525 x 5,721858,654,8543125,225,635110 8,15 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,721961,657,8746125,225,635110 na požádání
22254-3038073202006 B-33/8X7/329,525 x 5,722064,660,8949125,225,635110 8,92 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722167,663,9152165,225,640110 na požádání
22254-3038073202206 B-33/8X7/329,525 x 5,722270,666,9355165,225,640110 10,24 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722373,769,9558165,225,640110 na požádání
22254-3038073202406 B-33/8X7/329,525 x 5,722476,772,9761165,225,640110 12,14 €
22254-3038073202506 B-33/8X7/329,525 x 5,722579,77664165,225,640110 13,00 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722682,779,0267165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722785,782,0470165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722888,885,0773165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,722991,888,0976165,225,640110 na požádání
22254-3038073203006 B-33/8X7/329,525 x 5,723094,891,1279165,225,640110 17,91 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,723197,994,1580165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7232100,997,1780165,225,640110 na požádání
22254-3038073203306 B-33/8X7/329,525 x 5,7233103,9100,280165,225,640110 21,34 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7234106,9103,2385165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7235110106,2685165,225,640110 na požádání
22254-3038073203606 B-33/8X7/329,525 x 5,7236113109,2990165,225,640110 24,98 €
22254-3038073203706 B-33/8X7/329,525 x 5,7237116112,3290165,225,640110 26,08 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7238119115,3490165,225,640110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7239122,1118,3790165,225,640110 na požádání
22254-3038073204006 B-33/8X7/329,525 x 5,7240125,1121,490165,225,640110 29,51 €
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7245141,1136,5488205,225,660110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7250156,3151,6988205,225,660110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7257177,5172,9188255,225,660110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7260186,6181,9988255,225,660110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7276235,1230,4988255,225,660110 na požádání
-06 B-33/8X7/329,525 x 5,7295292,7288,08120255,225,660110 na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83