Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, trojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22254

Řetězová kola, trojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22254 Řetězová kola, trojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 299 kB

Výkresy

Řetězová kola, trojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADPřís.CenaObjednat
22254-3034071600812 B-33/4X7/1619,05 x 11,6885849,78311610,849,865219 12,14 €
22254-3034071600912 B-33/4X7/1619,05 x 11,68963,955,7371610,849,865219 15,84 €
22254-3034071601012 B-33/4X7/1619,05 x 11,681069,861,64421610,849,865219 19,37 €
22254-3034071601112 B-33/4X7/1619,05 x 11,681175,867,61472010,849,870219 21,07 €
22254-3034071601212 B-33/4X7/1619,05 x 11,681281,873,6532010,849,870219 23,52 €
22254-3034071601312 B-33/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59592010,849,870219 26,96 €
22254-3034071601412 B-33/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61652010,849,870219 31,07 €
22254-3034071601512 B-33/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63712010,849,870219 32,72 €
22254-3034071601612 B-33/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65772010,849,870219 36,14 €
22254-3034071601712 B-33/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67832010,849,870219 41,29 €
22254-3034071601812 B-33/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71892010,849,870219 48,00 €
22254-3034071601912 B-33/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75952010,849,870219 51,74 €
22254-3034071602012 B-33/4X7/1619,05 x 11,6820130121,781002010,849,870219 55,55 €
22254-3034071602112 B-33/4X7/1619,05 x 11,6821136127,821002010,849,870219 61,07 €
22254-3034071602212 B-33/4X7/1619,05 x 11,6822142133,861002010,849,870219 66,85 €
22254-3034071602312 B-33/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,91102010,849,870219 72,61 €
22254-3034071602412 B-33/4X7/1619,05 x 11,6824154,1145,941102010,849,870219 79,09 €
22254-3034071602512 B-33/4X7/1619,05 x 11,6825160,21521202010,849,870219 85,71 €
22254-3034071602612 B-33/4X7/1619,05 x 11,6826166,2158,041202010,849,870219 90,68 €
22254-3034071602712 B-33/4X7/1619,05 x 11,6827172,3164,091202010,849,870219 96,49 €
22254-3034071602812 B-33/4X7/1619,05 x 11,6828178,3170,131202010,849,870219 101,73 €
22254-3034071602912 B-33/4X7/1619,05 x 11,6829184,4176,191202010,849,870219 107,78 €
22254-3034071603012 B-33/4X7/1619,05 x 11,6830190,4182,251202010,849,870219 114,10 €
22254-3034071603112 B-33/4X7/1619,05 x 11,6831196,5188,311302510,849,870219 122,54 €
22254-3034071603212 B-33/4X7/1619,05 x 11,6832202,5194,351302510,849,870219 130,65 €
22254-3034071603312 B-33/4X7/1619,05 x 11,6833208,6200,41302510,849,870219 137,11 €
22254-3034071603412 B-33/4X7/1619,05 x 11,6834214,6206,461302510,849,870219 143,16 €
22254-3034071603512 B-33/4X7/1619,05 x 11,6835220,7212,521302510,849,870219 150,65 €
22254-3034071603612 B-33/4X7/1619,05 x 11,6836226,8218,581302510,849,870219 157,31 €
22254-3034071603712 B-33/4X7/1619,05 x 11,6837232,8224,641302510,849,870219 164,77 €
22254-3034071603812 B-33/4X7/1619,05 x 11,6838238,9230,691302510,849,870219 172,53 €
22254-3034071603912 B-33/4X7/1619,05 x 11,6839244,9236,751302510,849,870219 180,88 €
22254-3034071604012 B-33/4X7/1619,05 x 11,6840251242,811302510,849,870219 189,19 €
22254-3034071604512 B-33/4X7/1619,05 x 11,6845283,2273,11402510,849,872219 256,42 €
22254-3034071605012 B-33/4X7/1619,05 x 11,6850313,5303,391402510,849,872219 308,36 €
22254-3034071605712 B-33/4X7/1619,05 x 11,6857355,9345,811403010,849,875219 404,10 €
22254-3034071606012 B-33/4X7/1619,05 x 11,6860374,1363,991403010,849,875219 436,25 €
22254-3034071607612 B-33/4X7/1619,05 x 11,6876471,1460,991503010,849,875219 763,50 €
22254-3034071609512 B-33/4X7/1619,05 x 11,6895586,2576,171503010,849,875219 1 179,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83