Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22254

Řetězová kola, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22254 Řetězová kola, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 298 kB

Výkresy

Řetězová kola, trojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADPřís.CenaObjednat
22254-3100170200816 B-31X17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,879,6952,526 28,73 €
22254-3100170200916 B-31X17,02mm25,4 x 17,02985,874,27502015,879,6952,526 34,48 €
22254-3100170201016 B-31X17,02mm25,4 x 17,021093,882,19562015,879,6952,526 38,42 €
22254-3100170201116 B-31X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642515,879,61002,526 47,12 €
22254-3100170201216 B-31X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722515,879,61002,526 55,82 €
22254-3100170201316 B-31X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802515,879,61002,526 68,43 €
22254-3100170201416 B-31X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15882515,879,61002,526 76,15 €
22254-3100170201516 B-31X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17962515,879,61002,526 83,67 €
22254-3100170201616 B-31X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042515,879,61002,526 95,32 €
22254-3100170201716 B-31X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122515,879,61002,526 105,62 €
22254-3100170201816 B-31X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202515,879,61002,526 118,85 €
22254-3100170201916 B-31X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282515,879,61002,526 130,39 €
22254-3100170202016 B-31X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381302515,879,61002,526 141,81 €
22254-3100170202116 B-31X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431302515,879,61002,526 152,08 €
22254-3100170202216 B-31X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,879,61002,526 163,97 €
22254-3100170202316 B-31X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531302515,879,61002,526 176,89 €
22254-3100170202416 B-31X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,879,61002,526 190,51 €
22254-3100170202516 B-31X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661302515,879,61002,526 203,85 €
22254-3100170202616 B-31X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721303015,879,61002,526 217,87 €
22254-3100170202716 B-31X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791303015,879,61002,526 232,36 €
22254-3100170202816 B-31X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851303015,879,61002,526 247,66 €
22254-3100170202916 B-31X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921303015,879,61002,526 264,06 €
22254-3100170203016 B-31X17,02mm25,4 x 17,0230254,62431303015,879,61002,526 280,51 €
22254-3100170203116 B-31X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081403015,879,61002,526 299,48 €
22254-3100170203216 B-31X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131403015,879,61002,526 316,46 €
22254-3100170203316 B-31X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211403015,879,61002,526 334,88 €
22254-3100170203416 B-31X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281403015,879,61002,526 355,09 €
22254-3100170203516 B-31X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361403015,879,61002,526 376,56 €
22254-3100170203616 B-31X17,02mm25,4 x 17,0236303291,441403015,879,61002,526 398,03 €
22254-3100170203816 B-31X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591403015,879,61002,526 437,91 €
22254-3100170204016 B-31X17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731403015,879,61002,526 521,79 €
22254-3100170204516 B-31X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121603015,879,61102,526 787,82 €
22254-3100170205016 B-31X17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521603015,879,61102,526 870,75 €
22254-3100170205716 B-31X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071804015,879,61122,526 1 081,15 €
22254-3100170207616 B-31X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651804015,879,61122,526 1 762,80 €
22254-3100170209516 B-31X17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,879,61122,526 2 754,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83