Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22254

Řetězová kola, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22254 Řetězová kola, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 299 kB

Výkresy

Řetězová kola, trojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADPřís.CenaObjednat
22254-3012051600808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7583833,182010734,9461,313 5,50 €
22254-3012051600908 B-31/2X5/1612,7 x 7,7594237,132412734,9461,313 5,89 €
22254-3012051601008 B-31/2X5/1612,7 x 7,751045,941,12812734,9461,313 6,65 €
22254-3012051601108 B-31/2X5/1612,7 x 7,751149,945,073216734,9501,313 7,03 €
22254-3012051601208 B-31/2X5/1612,7 x 7,751253,949,073516734,9501,313 8,43 €
22254-3012051601308 B-31/2X5/1612,7 x 7,751357,953,063816734,9501,313 9,34 €
22254-3012051601408 B-31/2X5/1612,7 x 7,751461,957,074216734,9501,313 10,07 €
22254-3012051601508 B-31/2X5/1612,7 x 7,751565,961,094616734,9501,313 10,86 €
22254-3012051601608 B-31/2X5/1612,7 x 7,751669,965,15016734,9501,313 12,41 €
22254-3012051601708 B-31/2X5/1612,7 x 7,75177469,115416734,9501,313 13,74 €
22254-3012051601808 B-31/2X5/1612,7 x 7,75187873,145816734,9501,313 15,15 €
22254-3012051601908 B-31/2X5/1612,7 x 7,75198277,166216734,9501,313 16,63 €
22254-3012051602008 B-31/2X5/1612,7 x 7,75208681,196616734,9501,313 17,91 €
22254-3012051602108 B-31/2X5/1612,7 x 7,752190,185,227016734,9551,313 20,15 €
22254-3012051602208 B-31/2X5/1612,7 x 7,752294,189,247016734,9551,313 22,33 €
22254-3012051602308 B-31/2X5/1612,7 x 7,752398,193,277016734,9551,313 24,60 €
22254-3012051602408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,297516734,9551,313 26,66 €
22254-3012051602508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,338016734,9551,313 28,84 €
22254-3012051602608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,368520734,9551,313 31,29 €
22254-3012051602708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,48520734,9551,313 33,81 €
22254-3012051602808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,429020734,9551,313 38,95 €
22254-3012051602908 B-31/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,469520734,9551,313 41,10 €
22254-3012051603008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,510020734,9551,313 43,76 €
22254-3012051603108 B-31/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5411020734,9551,313 46,12 €
22254-3012051603208 B-31/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5611020734,9551,313 48,77 €
22254-3012051603308 B-31/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,611020734,9551,313 51,41 €
22254-3012051603408 B-31/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6411020734,9551,313 54,06 €
22254-3012051603508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6811020734,9551,313 56,89 €
22254-3012051603608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7212025734,9551,313 59,87 €
22254-3012051603708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7612025734,9551,313 62,99 €
22254-3012051603808 B-31/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,812025734,9551,313 65,83 €
22254-3012051603908 B-31/2X5/1612,7 x 7,7539162,7157,8312025734,9551,313 68,86 €
22254-3012051604008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7540166,7161,8712025734,9551,313 72,05 €
22254-3012051604508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0712025734,9681,313 84,42 €
22254-3012051605008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7550208,8202,2612025734,9681,313 99,13 €
22254-3012051605708 B-31/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5412025734,9681,313 118,99 €
22254-3012051606008 B-31/2X5/1612,7 x 7,7560249,2242,6612025734,9681,313 130,39 €
22254-3012051607608 B-31/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3312025734,9681,313 197,60 €
22254-3012051609508 B-31/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1113625734,9681,313 635,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83