|
|
22253Řetězová kola, dvojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 max. | B1 | B2 | L max. | C | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22253-20580308008 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 8 | 48,4 | 41,48 | 25 | 12 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 4,24 € | | 22253-20580308009 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 12 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 5,55 € | | 22253-20580308010 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 12 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 6,29 € | | 22253-20580308011 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 11 | 63,2 | 56,34 | 39 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 7,64 € | | 22253-20580308012 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 12 | 68,2 | 61,34 | 44 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 7,91 € | | 22253-20580308013 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 13 | 73,2 | 66,32 | 49 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 9,03 € | | 22253-20580308014 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 14 | 78,2 | 71,34 | 54 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 10,19 € | | 22253-20580308015 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 15 | 83,2 | 76,36 | 59 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 11,22 € | | 22253-20580308016 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 16 | 88,3 | 81,37 | 64 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 13,52 € | | 22253-20580308017 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 17 | 93,3 | 86,39 | 69 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 15,58 € | | 22253-20580308018 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 18 | 98,3 | 91,42 | 74 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 17,38 € | | 22253-20580308019 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 19 | 103,3 | 96,45 | 79 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 19,25 € | | 22253-20580308020 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 20 | 108,4 | 101,49 | 84 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 21,41 € | | 22253-20580308021 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 21 | 113,4 | 106,52 | 85 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 22,89 € | | 22253-20580308022 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 22 | 118,4 | 111,55 | 90 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 25,02 € | | 22253-20580308023 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 23 | 123,5 | 116,58 | 95 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 27,36 € | | 22253-20580308024 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 24 | 128,5 | 121,62 | 100 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 29,82 € | | 22253-20580308025 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 25 | 133,6 | 126,66 | 105 | 16 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 32,53 € | | 22253-20580308026 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 26 | 138,6 | 131,7 | 110 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 35,10 € | | 22253-20580308027 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 27 | 143,6 | 136,75 | 110 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 36,80 € | | 22253-20580308028 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 28 | 148,7 | 141,78 | 115 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 39,51 € | | 22253-20580308029 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 29 | 153,7 | 146,83 | 115 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 41,37 € | | 22253-20580308030 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 30 | 158,8 | 151,87 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 44,25 € | | 22253-20580308031 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 31 | 163,8 | 156,92 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 46,18 € | | 22253-20580308032 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 32 | 168,9 | 161,95 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 48,36 € | | 22253-20580308033 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 33 | 173,9 | 167 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 50,68 € | | 22253-20580308034 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 34 | 178,9 | 172,05 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 52,47 € | | 22253-20580308035 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 35 | 184 | 177,1 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 54,90 € | | 22253-20580308036 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 36 | 189 | 182,15 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 57,16 € | | 22253-20580308037 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 37 | 194,1 | 187,2 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 60,12 € | | 22253-20580308038 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 38 | 199,1 | 192,24 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 62,51 € | | 22253-20580308039 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 39 | 204,2 | 197,29 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 65,25 € | | 22253-20580308040 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 40 | 209,2 | 202,34 | 120 | 20 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 71,53 € | | 22253-20580308042 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 42 | 220,8 | 212,44 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 80,75 € | | 22253-20580308045 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 45 | 236 | 227,58 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 89,53 € | | 22253-20580308046 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 46 | 241 | 236,63 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 92,93 € | | 22253-20580308048 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 48 | 251,1 | 242,73 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 99,08 € | | 22253-20580308050 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 50 | 261,2 | 252,82 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 105,51 € | | 22253-20580308057 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 57 | 296,6 | 288,18 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 131,00 € | | 22253-20580308060 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 60 | 311,7 | 303,32 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 144,68 € | | 22253-20580308076 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 76 | 392,5 | 384,16 | 120 | 25 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 227,06 € | | 22253-20580308095 | 10 B-2 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 95 | 488,5 | 480,14 | 145 | 30 | 9 | 25,5 | - | 1,6 | 16 | | | 344,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|