|
|
22253Řetězová kola, dvojité 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 max. | B1 | B2 | L max. | C | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22253-20380732008 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 8 | 28,6 | 24,89 | 15 | 8 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,13 € | | 22253-20380732009 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,28 € | | 22253-20380732010 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,44 € | | 22253-20380732011 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 11 | 37,5 | 33,8 | 22 | 10 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,70 € | | 22253-20380732012 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 12 | 40,5 | 36,8 | 25 | 10 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,89 € | | 22253-20380732013 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 10 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 3,98 € | | 22253-20380732014 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 10 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 4,04 € | | 22253-20380732015 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 10 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 4,13 € | | 22253-20380732016 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 12 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 4,36 € | | 22253-20380732017 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 12 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 4,72 € | | 22253-20380732018 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 12 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 4,96 € | | 22253-20380732019 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 19 | 61,6 | 57,87 | 46 | 12 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 5,53 € | | 22253-20380732020 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 20 | 64,6 | 60,89 | 49 | 12 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 5,57 € | | 22253-20380732021 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 21 | 67,6 | 63,91 | 52 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 6,10 € | | 22253-20380732022 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 22 | 70,6 | 66,93 | 55 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 6,80 € | | 22253-20380732023 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 23 | 73,7 | 69,95 | 58 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 6,92 € | | 22253-20380732024 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 24 | 76,7 | 72,97 | 61 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 7,60 € | | 22253-20380732025 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 25 | 79,7 | 76 | 64 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 8,33 € | | 22253-20380732026 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 26 | 82,7 | 79,02 | 67 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 8,84 € | | 22253-20380732027 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 27 | 85,7 | 82,04 | 70 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 9,73 € | | 22253-20380732028 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 28 | 88,8 | 85,07 | 73 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 10,49 € | | 22253-20380732029 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 29 | 91,8 | 88,09 | 76 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 11,12 € | | 22253-20380732030 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 30 | 94,8 | 91,12 | 79 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 11,53 € | | 22253-20380732031 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 31 | 97,9 | 94,15 | 80 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 11,97 € | | 22253-20380732032 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 32 | 100,9 | 97,17 | 80 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 12,85 € | | 22253-20380732033 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 33 | 103,9 | 100,2 | 80 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 13,03 € | | 22253-20380732034 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 34 | 106,9 | 103,23 | 80 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 13,60 € | | 22253-20380732035 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 35 | 110 | 106,26 | 80 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 14,24 € | | 22253-20380732036 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 36 | 113 | 109,29 | 90 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 15,15 € | | 22253-20380732037 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 37 | 116 | 112,32 | 90 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 15,76 € | | 22253-20380732038 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 38 | 119 | 115,34 | 90 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 17,05 € | | 22253-20380732039 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 39 | 122,1 | 118,37 | 90 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 17,96 € | | 22253-20380732040 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 40 | 125,1 | 121,4 | 90 | 16 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 18,58 € | | 22253-20380732042 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 42 | 132,1 | 127,46 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 24,09 € | | 22253-20380732045 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 45 | 141,1 | 136,54 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 26,24 € | | 22253-20380732048 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 48 | 150,2 | 145,64 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 28,20 € | | 22253-20380732050 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 50 | 156,3 | 151,69 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 30,73 € | | 22253-20380732057 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 57 | 177,5 | 172,91 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 36,17 € | | 22253-20380732060 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 60 | 186,6 | 181,99 | 88 | 20 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 38,31 € | | 22253-20380732076 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 76 | 235,1 | 230,49 | 88 | 25 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 55,29 € | | 22253-20380732095 | 06 B-2 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 95 | 292,7 | 288,08 | 108 | 25 | 5,2 | 15,4 | - | 1 | 10 | | | 94,33 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|