Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, dvojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22253

Řetězová kola, dvojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22253 Řetězová kola, dvojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 302 kB

Výkresy

Řetězová kola, dvojité 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCADPřís.CenaObjednat
22253-2034071600812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6885849,78311210,830,3-219 6,81 €
22253-2034071600912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,68963,955,7371210,830,3-219 8,35 €
22253-2034071601012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681069,861,64421210,830,3-219 9,88 €
22253-2034071601112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681175,867,61471610,830,3-219 11,73 €
22253-2034071601212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681281,873,6531610,830,3-219 14,36 €
22253-2034071601312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59591610,830,3-219 15,41 €
22253-2034071601412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681493,885,61651610,830,3-219 17,70 €
22253-2034071601512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63711610,830,3-219 20,22 €
22253-2034071601612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6816105,897,65772010,830,3-219 23,06 €
22253-2034071601712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6817111,9103,67832010,830,3-219 25,81 €
22253-2034071601812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6818117,9109,71892010,830,3-219 29,06 €
22253-2034071601912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6819123,9115,75952010,830,3-219 32,19 €
22253-2034071602012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6820130121,781002010,830,3-219 35,32 €
22253-2034071602112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6821136127,821002010,830,3-219 37,87 €
22253-2034071602212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6822142133,861002010,830,3-219 40,31 €
22253-2034071602312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6823148,1139,91102010,830,3-219 45,17 €
22253-2034071602412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6824154,1145,941102010,830,3-219 47,54 €
22253-2034071602512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6825160,21521202010,830,3-219 52,46 €
22253-2034071602612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6826166,2158,041202010,830,3-219 55,27 €
22253-2034071602712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6827172,3164,091202010,830,3-219 58,48 €
22253-2034071602812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6828178,3170,131202010,830,3-219 62,10 €
22253-2034071602912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6829184,4176,191202010,830,3-219 65,42 €
22253-2034071603012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6830190,4182,251202010,830,3-219 66,40 €
22253-2034071603112 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6831196,5188,311202010,830,3-219 71,67 €
22253-2034071603212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6832202,5194,351202010,830,3-219 75,99 €
22253-2034071603312 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6833208,6200,41202010,830,3-219 79,55 €
22253-2034071603412 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6834214,6206,461202010,830,3-219 82,73 €
22253-2034071603512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6835220,7212,521202010,830,3-219 86,88 €
22253-2034071603612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6836226,8218,581202510,830,3-219 90,60 €
22253-2034071603712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6837232,8224,641202510,830,3-219 94,73 €
22253-2034071603812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6838238,9230,691202510,830,3-219 98,89 €
22253-2034071603912 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6839244,9236,751202510,830,3-219 103,42 €
22253-2034071604012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6840251242,811202510,830,3-219 107,92 €
22253-2034071604212 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6842265254,931362510,830,3-219 131,35 €
22253-2034071604512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6845283,2273,11362510,830,3-219 145,98 €
22253-2034071604612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6846289,2279,161362510,830,3-219 150,48 €
22253-2034071604812 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6848301,4291,271362510,830,3-219 161,02 €
22253-2034071605012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6850313,5303,391362510,830,3-219 171,78 €
22253-2034071605712 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6857355,9345,811362510,830,3-219 219,85 €
22253-2034071606012 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6860374,1363,991362510,830,3-219 258,21 €
22253-2034071607612 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6876471,1460,991453010,830,3-219 409,65 €
22253-2034071609512 B-23/4 x 7/1619,05 x 11,6895586,2576,171453010,830,3-219 625,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83