Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
22253

Řetězová kola, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22253 Řetězová kola, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606 302 kB

Výkresy

Řetězová kola, dvojité 1" x 17,02 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCADPřís.CenaObjednat
22253-2100170200816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02877,966,37422015,847,7-2,526 16,20 €
22253-2100170200916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,02985,874,27502015,847,7-2,526 19,98 €
22253-2100170201016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,021093,882,19562015,847,7-2,526 24,64 €
22253-2100170201116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14642015,847,7-2,526 29,45 €
22253-2100170201216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14722015,847,7-2,526 34,03 €
22253-2100170201316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12802015,847,7-2,526 39,61 €
22253-2100170201416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15882015,847,7-2,526 45,37 €
22253-2100170201516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17962015,847,7-2,526 51,78 €
22253-2100170201616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21042015,847,7-2,526 58,36 €
22253-2100170201716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221122015,847,7-2,526 66,02 €
22253-2100170201816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281202015,847,7-2,526 71,32 €
22253-2100170201916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331282015,847,7-2,526 79,14 €
22253-2100170202016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381302015,847,7-2,526 85,64 €
22253-2100170202116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0221182170,431302515,847,7-2,526 91,85 €
22253-2100170202216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481302515,847,7-2,526 98,51 €
22253-2100170202316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531302515,847,7-2,526 105,51 €
22253-2100170202416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591302515,847,7-2,526 113,22 €
22253-2100170202516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661302515,847,7-2,526 120,64 €
22253-2100170202616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721302515,847,7-2,526 128,33 €
22253-2100170202716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791302515,847,7-2,526 136,45 €
22253-2100170202816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851302515,847,7-2,526 144,84 €
22253-2100170202916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921302515,847,7-2,526 154,13 €
22253-2100170203016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0230254,62431302515,847,7-2,526 163,09 €
22253-2100170203116 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081402515,847,7-2,526 174,96 €
22253-2100170203216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131402515,847,7-2,526 184,29 €
22253-2100170203316 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211402515,847,7-2,526 194,59 €
22253-2100170203416 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281402515,847,7-2,526 206,01 €
22253-2100170203516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361402515,847,7-2,526 217,76 €
22253-2100170203616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0236303291,441402515,847,7-2,526 229,57 €
22253-2100170203716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511402515,847,7-2,526 240,45 €
22253-2100170203816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591402515,847,7-2,526 252,03 €
22253-2100170203916 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0239327,2315,671402515,847,7-2,526 263,61 €
22253-2100170204016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0240335,3323,731402515,847,7-2,526 294,61 €
22253-2100170204216 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0242353,7339,91402515,847,7-2,526 319,60 €
22253-2100170204516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121402515,847,7-2,526 359,25 €
22253-2100170204616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0246386372,211402515,847,7-2,526 384,51 €
22253-2100170204816 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0248402,1388,361402515,847,7-2,526 411,96 €
22253-2100170205016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0250418,3404,521402515,847,7-2,526 445,54 €
22253-2100170205716 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071604015,847,7-2,526 636,81 €
22253-2100170206016 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0260499,1485,321604015,847,7-2,526 767,61 €
22253-2100170207616 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651604015,847,7-2,526 998,56 €
22253-2100170209516 B-21 x 17,02mm25,4 x 17,0295782768,221804015,847,7-2,526 1 537,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83