|
|
22253Řetězová kola, dvojité 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 max. | B1 | B2 | L max. | C | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22253-21140340008 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 8 | 96 | 82,96 | 53 | 20 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 27,34 € | | 22253-21140340009 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 9 | 106,5 | 92,84 | 63 | 20 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 33,63 € | | 22253-21140340010 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 10 | 117 | 102,74 | 70 | 20 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 40,94 € | | 22253-21140340011 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 11 | 127 | 112,68 | 80 | 25 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 48,99 € | | 22253-21140340012 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 12 | 137 | 122,68 | 90 | 25 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 57,01 € | | 22253-21140340013 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 13 | 147,5 | 132,65 | 100 | 25 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 67,09 € | | 22253-21140340014 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 14 | 157,6 | 142,68 | 110 | 25 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 76,85 € | | 22253-21140340015 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 15 | 167,7 | 152,72 | 120 | 25 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 87,39 € | | 22253-21140340016 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 16 | 177,7 | 162,75 | 120 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 95,99 € | | 22253-21140340017 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 17 | 187,7 | 172,78 | 120 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 104,85 € | | 22253-21140340018 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 18 | 197,8 | 182,85 | 120 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 114,46 € | | 22253-21140340019 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 19 | 207,9 | 192,91 | 120 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 124,97 € | | 22253-21140340020 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 20 | 217,9 | 202,98 | 120 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 135,47 € | | 22253-21140340021 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 21 | 228 | 213,04 | 140 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 152,10 € | | 22253-21140340022 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 22 | 238,1 | 223,11 | 140 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 163,58 € | | 22253-21140340023 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 23 | 248,2 | 233,17 | 140 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 176,31 € | | 22253-21140340024 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 24 | 258,3 | 243,23 | 140 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 188,72 € | | 22253-21140340025 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 25 | 268,4 | 253,33 | 140 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 201,78 € | | 22253-21140340026 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 26 | 278,4 | 263,4 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 218,34 € | | 22253-21140340027 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 27 | 288,5 | 273,48 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 232,88 € | | 22253-21140340028 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 28 | 298,5 | 283,56 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 247,40 € | | 22253-21140340029 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 29 | 308,6 | 293,65 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 263,13 € | | 22253-21140340030 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 30 | 318,7 | 303,75 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 278,51 € | | 22253-21140340031 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 31 | 328,8 | 313,85 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 294,61 € | | 22253-21140340032 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 32 | 338,9 | 323,91 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 315,27 € | | 22253-21140340034 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 34 | 359,1 | 344,1 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 350,11 € | | 22253-21140340035 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 35 | 369,2 | 354,2 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 374,92 € | | 22253-21140340036 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 36 | 379,2 | 364,3 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 396,08 € | | 22253-21140340038 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 38 | 399,4 | 384,49 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 438,02 € | | 22253-21140340040 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 40 | 419,6 | 404,66 | 150 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 480,14 € | | 22253-21140340045 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 45 | 471,1 | 455,17 | 160 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 610,17 € | | 22253-21140340046 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 46 | 481,2 | 465,26 | 160 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 656,82 € | | 22253-21140340050 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 50 | 521,6 | 505,65 | 160 | 30 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 817,37 € | | 22253-21140340057 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 57 | 592,3 | 576,36 | 180 | 40 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 963,64 € | | 22253-21140340076 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 76 | 784,3 | 768,32 | 180 | 40 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 1 710,21 € | | 22253-21140340095 | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 95 | 976,2 | 960,28 | 200 | 40 | 18,2 | 54,6 | - | 3,5 | 32 | | | 3 274,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|