Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22253

Řetězová kola, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22253 Řetězová kola, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 301 kB

Výkresy

Řetězová kola, dvojité 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B2L
max.
CRCADPřís.CenaObjednat
22253-2112100000824 B-21 1/2X138,1 x 25,4811399,55582523,672-438 47,56 €
22253-2112100000924 B-21 1/2X138,1 x 25,49125111,4702523,672-438 57,72 €
22253-2112100001024 B-21 1/2X138,1 x 25,410137123,29802523,672-438 70,22 €
22253-2112100001124 B-21 1/2X138,1 x 25,411149135,21902523,672-438 85,07 €
22253-2112100001224 B-21 1/2X138,1 x 25,412161147,221022523,672-438 99,84 €
22253-2112100001324 B-21 1/2X138,1 x 25,413173159,181142523,672-438 115,97 €
22253-2112100001424 B-21 1/2X138,1 x 25,414185171,221282523,672-438 133,83 €
22253-2112100001524 B-21 1/2X138,1 x 25,415197183,261322523,672-438 152,35 €
22253-2112100001624 B-21 1/2X138,1 x 25,416209195,31363023,672-438 168,77 €
22253-2112100001724 B-21 1/2X138,1 x 25,417221207,341363023,672-438 188,75 €
22253-2112100001824 B-21 1/2X138,1 x 25,418233219,421603023,672-438 209,98 €
22253-2112100001924 B-21 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491603023,672-438 229,51 €
22253-2112100002024 B-21 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571603023,672-438 248,86 €
22253-2112100002124 B-21 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651603023,672-438 269,11 €
22253-2112100002224 B-21 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731603023,672-438 291,34 €
22253-2112100002324 B-21 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81603023,672-438 313,63 €
22253-2112100002424 B-21 1/2X138,1 x 25,424307291,881603023,672-438 337,69 €
22253-2112100002524 B-21 1/2X138,1 x 25,4253193041603023,672-438 361,87 €
22253-2112100002624 B-21 1/2X138,1 x 25,426331316,081603023,672-438 388,85 €
22253-2112100002724 B-21 1/2X138,1 x 25,427343328,191603023,672-438 436,74 €
22253-2112100002824 B-21 1/2X138,1 x 25,428355340,271603023,672-438 464,86 €
22253-2112100002924 B-21 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381603023,672-438 494,01 €
22253-2112100003024 B-21 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51603023,672-438 545,43 €
22253-2112100003124 B-21 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621604023,672-438 582,60 €
22253-2112100003224 B-21 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691604023,672-438 618,77 €
22253-2112100003324 B-21 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811604023,672-438 653,23 €
22253-2112100003424 B-21 1/2X138,1 x 25,434428412,831604023,672-438 688,21 €
22253-2112100003524 B-21 1/2X138,1 x 25,435440425,041604023,672-438 725,12 €
22253-2112100003624 B-21 1/2X138,1 x 25,436452437,161604023,672-438 764,31 €
22253-2112100003724 B-21 1/2X138,1 x 25,437464449,271604023,672-438 815,19 €
22253-2112100003824 B-21 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391604023,672-438 839,88 €
22253-2112100004024 B-21 1/2X138,1 x 25,440501,5485,621604023,672-438 940,09 €
22253-2112100004524 B-21 1/2X138,1 x 25,445562546,21804023,672-438 1 198,35 €
22253-2112100005024 B-21 1/2X138,1 x 25,450622,5606,781804023,672-438 1 401,64 €
22253-2112100005724 B-21 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631804023,672-438 1 989,71 €
22253-2112100007624 B-21 1/2X138,1 x 25,476939921,982004023,672-438 3 480,80 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83