Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606 201 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1080003000805 B-18,0 x 3,0823,420,91362,8120,88 2,78 €
22252-1080003000905 B-18,0 x 3,0925,923,391562,8120,88 2,86 €
22252-1080003001005 B-18,0 x 3,01028,425,891762,8120,88 2,86 €
22252-1080003001105 B-18,0 x 3,0113128,391872,8130,88 3,01 €
22252-1080003001205 B-18,0 x 3,01233,730,912072,8130,88 3,15 €
22252-1080003001305 B-18,0 x 3,01336,733,422372,8130,88 3,25 €
22252-1080003001405 B-18,0 x 3,01439,235,952572,8130,88 3,66 €
22252-1080003001505 B-18,0 x 3,01541,738,482872,8130,88 3,96 €
22252-1080003001605 B-18,0 x 3,01644,241,013082,8140,88 4,07 €
22252-1080003001705 B-18,0 x 3,01746,743,533082,8140,88 4,15 €
22252-1080003001805 B-18,0 x 3,01849,246,073082,8140,88 4,61 €
22252-1080003001905 B-18,0 x 3,01951,748,613082,8140,88 4,72 €
22252-1080003002005 B-18,0 x 3,02054,251,143082,8140,88 4,81 €
22252-1080003002105 B-18,0 x 3,02157,253,673582,8140,88 4,81 €
22252-1080003002205 B-18,0 x 3,02259,456,213582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002305 B-18,0 x 3,02362,258,753582,8140,88 5,23 €
22252-1080003002405 B-18,0 x 3,02464,761,293582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002505 B-18,0 x 3,02567,263,833582,8140,88 5,69 €
22252-1080003002605 B-18,0 x 3,02669,766,3740102,8160,88 5,90 €
22252-1080003002705 B-18,0 x 3,02772,368,9140102,8160,88 5,93 €
22252-1080003002805 B-18,0 x 3,02874,771,4540102,8160,88 6,97 €
22252-1080003002905 B-18,0 x 3,02977,273,9940102,8160,88 6,97 €
22252-1080003003005 B-18,0 x 3,03080,276,5340102,8160,88 7,56 €
22252-1080003003105 B-18,0 x 3,03182,779,0840122,8160,88 7,56 €
22252-1080003003205 B-18,0 x 3,03285,281,6140122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003305 B-18,0 x 3,03387,784,1640122,8160,88 8,05 €
22252-1080003003405 B-18,0 x 3,03490,286,740122,8160,88 8,72 €
22252-1080003003505 B-18,0 x 3,03592,789,2440122,8160,88 8,83 €
22252-1080003003605 B-18,0 x 3,03695,291,7940122,8160,88 9,38 €
22252-1080003003705 B-18,0 x 3,03797,794,3340122,8160,88 9,48 €
22252-1080003003805 B-18,0 x 3,038100,296,8840122,8160,88 10,13 €
22252-1080003003905 B-18,0 x 3,039102,799,4240122,8160,88 11,09 €
22252-1080003004005 B-18,0 x 3,040105,7101,9740122,8160,88 12,17 €
22252-1080003004505 B-18,0 x 3,045118,6114,6960122,8200,88 16,03 €
22252-1080003004805 B-18,0 x 3,048125,5122,3262122,8200,88 18,04 €
22252-1080003005005 B-18,0 x 3,050131,5127,4162122,8200,88 18,86 €
22252-1080003005705 B-18,0 x 3,057149,3145,2280142,8200,88 22,53 €
22252-1080003006005 B-18,0 x 3,060156152,8580162,8340,88 23,60 €
22252-1080003007605 B-18,0 x 3,076196,7193,5980202,8340,88 32,66 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83