Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32" DIN ISO 606 310 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 3/8" x 7/32" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1038073200806 B-13/8X7/329,525 x 5,72828,624,891585,320110 1,90 €
22252-1038073200906 B-13/8X7/329,525 x 5,72931,527,851885,320110 2,35 €
22252-1038073201006 B-13/8X7/329,525 x 5,721034,530,822085,320110 2,51 €
22252-1038073201106 B-13/8X7/329,525 x 5,721137,533,82285,325110 2,84 €
22252-1038073201206 B-13/8X7/329,525 x 5,721240,536,82585,325110 3,14 €
22252-1038073201306 B-13/8X7/329,525 x 5,721343,539,82885,325110 3,57 €
22252-1038073201406 B-13/8X7/329,525 x 5,721446,542,83185,325110 4,21 €
22252-1038073201506 B-13/8X7/329,525 x 5,721549,545,813485,325110 4,32 €
22252-1038073201606 B-13/8X7/329,525 x 5,721652,548,8237105,328110 4,99 €
22252-1038073201706 B-13/8X7/329,525 x 5,721755,551,8340105,328110 4,96 €
22252-1038073201806 B-13/8X7/329,525 x 5,721858,654,8543105,328110 5,54 €
22252-1038073201906 B-13/8X7/329,525 x 5,721961,657,8745105,328110 5,90 €
22252-1038073202006 B-13/8X7/329,525 x 5,722064,660,8946105,328110 5,93 €
22252-1038073202106 B-13/8X7/329,525 x 5,722167,663,9148125,328110 6,34 €
22252-1038073202206 B-13/8X7/329,525 x 5,722270,666,9350125,328110 7,26 €
22252-1038073202306 B-13/8X7/329,525 x 5,722373,769,9552125,328110 7,79 €
22252-1038073202406 B-13/8X7/329,525 x 5,722476,772,9754125,328110 7,92 €
22252-1038073202506 B-13/8X7/329,525 x 5,722579,77657125,328110 8,61 €
22252-1038073202606 B-13/8X7/329,525 x 5,722682,779,0260125,328110 9,34 €
22252-1038073202706 B-13/8X7/329,525 x 5,722785,782,0460125,328110 9,71 €
22252-1038073202806 B-13/8X7/329,525 x 5,722888,885,0760125,328110 10,28 €
22252-1038073202906 B-13/8X7/329,525 x 5,722991,888,0960125,328110 10,50 €
22252-1038073203006 B-13/8X7/329,525 x 5,723094,891,1260125,330110 10,88 €
22252-1038073203106 B-13/8X7/329,525 x 5,723197,994,1565145,330110 12,56 €
22252-1038073203206 B-13/8X7/329,525 x 5,7232100,997,1765145,330110 12,86 €
22252-1038073203306 B-13/8X7/329,525 x 5,7233103,9100,265145,330110 13,16 €
22252-1038073203406 B-13/8X7/329,525 x 5,7234106,9103,2365145,330110 13,51 €
22252-1038073203506 B-13/8X7/329,525 x 5,7235110106,2665145,330110 14,32 €
22252-1038073203606 B-13/8X7/329,525 x 5,7236113109,2970165,330110 14,82 €
22252-1038073203706 B-13/8X7/329,525 x 5,7237116112,3270165,330110 15,13 €
22252-1038073203806 B-13/8X7/329,525 x 5,7238119115,3470205,332110 20,45 €
22252-1038073204506 B-13/8X7/329,525 x 5,7245141,1136,5470205,332110 22,71 €
22252-1038073205706 B-13/8X7/329,525 x 5,7257177,5172,9170205,332110 31,44 €
22252-1038073207606 B-13/8X7/329,525 x 5,7276235,1230,4970205,335110 40,86 €
22252-1038073209506 B-13/8X7/329,525 x 5,7295292,7288,0880205,340110 60,41 €
22252-1038073211406 B-13/8X7/329,525 x 5,72114350,3345,6880205,340110 92,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83