Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606 278 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1034071600812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6885849,78311211,130219 4,42 €
22252-1034071600912 B-13/4X7/1619,05 x 11,68963,955,7371211,130219 5,21 €
22252-1034071601012 B-13/4X7/1619,05 x 11,681069,861,64421211,130219 6,34 €
22252-1034071601112 B-13/4X7/1619,05 x 11,681175,867,61461611,135219 7,06 €
22252-1034071601212 B-13/4X7/1619,05 x 11,681281,873,6521611,135219 8,35 €
22252-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 9,81 €
22252-1034071601412 B-13/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 10,86 €
22252-1034071601512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 12,11 €
22252-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 13,83 €
22252-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 15,11 €
22252-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 16,09 €
22252-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 17,61 €
22252-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 18,58 €
22252-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 21,84 €
22252-1034071602212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6822142133,86902011,140219 23,31 €
22252-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 24,07 €
22252-1034071602412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6824154,1145,94902011,140219 25,14 €
22252-1034071602512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 26,30 €
22252-1034071602612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6826166,2158,04952011,140219 28,47 €
22252-1034071602712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6827172,3164,09952011,140219 30,12 €
22252-1034071602812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6828178,3170,13952011,140219 31,29 €
22252-1034071602912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6829184,4176,19952011,140219 32,27 €
22252-1034071603012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6830190,4182,25952011,140219 33,84 €
22252-1034071603112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6831196,5188,31952011,140219 36,58 €
22252-1034071603212 B-13/4X7/1619,05 x 11,6832202,5194,35952011,140219 38,26 €
22252-1034071603312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6833208,6200,4952011,140219 39,65 €
22252-1034071603412 B-13/4X7/1619,05 x 11,6834214,6206,46952011,140219 40,94 €
22252-1034071603512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6835220,7212,52952011,140219 42,34 €
22252-1034071603612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6836226,8218,581002011,140219 44,99 €
22252-1034071603712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6837232,8224,641002011,140219 46,82 €
22252-1034071603812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6838238,9230,691002411,156219 63,38 €
22252-1034071604512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6845283,2273,11002411,156219 63,94 €
22252-1034071605712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6857355,9345,811003011,156219 80,29 €
22252-1034071607612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6876471,1460,991003011,156219 126,52 €
22252-1034071609512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6895586,2576,171003011,165219 225,94 €
22252-1034071611412 B-13/4X7/1619,05 x 11,68114701,4691,361003011,165219 326,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83