Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02" DIN ISO 606 240 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1" x 17,02" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 7,81 €
22252-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 9,22 €
22252-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 10,37 €
22252-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 12,32 €
22252-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 14,64 €
22252-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 17,14 €
22252-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 18,30 €
22252-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 21,68 €
22252-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 24,55 €
22252-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 26,48 €
22252-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 30,07 €
22252-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 31,91 €
22252-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 33,89 €
22252-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 40,58 €
22252-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 43,33 €
22252-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 44,93 €
22252-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 46,67 €
22252-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 50,49 €
22252-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 55,45 €
22252-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 57,28 €
22252-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 60,38 €
22252-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 62,88 €
22252-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 66,18 €
22252-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 69,29 €
22252-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 72,01 €
22252-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 75,65 €
22252-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 81,33 €
22252-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 84,94 €
22252-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 88,27 €
22252-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 92,74 €
22252-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 101,14 €
22252-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 129,64 €
22252-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 166,61 €
22252-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 294,48 €
22252-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 499,73 €
22252-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,811504016,2802,526 749,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83