Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 255 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1012051600808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7583833,1820107,2251,313 2,10 €
22252-1012051600908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7594237,1324107,2251,313 2,61 €
22252-1012051601008 B-11/2X5/1612,7 x 7,751045,941,126107,2251,313 2,90 €
22252-1012051601108 B-11/2X5/1612,7 x 7,751149,945,0729107,2251,313 3,43 €
22252-1012051601208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 3,97 €
22252-1012051601308 B-11/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 4,42 €
22252-1012051601408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 4,89 €
22252-1012051601508 B-11/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 5,21 €
22252-1012051601608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 5,65 €
22252-1012051601708 B-11/2X5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 6,34 €
22252-1012051601808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 6,96 €
22252-1012051601908 B-11/2X5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 8,38 €
22252-1012051602008 B-11/2X5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 9,18 €
22252-1012051602108 B-11/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 9,81 €
22252-1012051602208 B-11/2X5/1612,7 x 7,752294,189,2470147,2281,313 10,13 €
22252-1012051602308 B-11/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 10,51 €
22252-1012051602408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7524102,197,2970147,2281,313 10,86 €
22252-1012051602508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 11,47 €
22252-1012051602608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7526110,2105,3670167,2301,313 12,11 €
22252-1012051602708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7527114,2109,470167,2301,313 12,43 €
22252-1012051602808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7528118,3113,4270167,2301,313 12,55 €
22252-1012051602908 B-11/2X5/1612,7 x 7,7529122,3117,4680167,2301,313 14,28 €
22252-1012051603008 B-11/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 15,93 €
22252-1012051603108 B-11/2X5/1612,7 x 7,7531130,4125,5490167,2301,313 16,84 €
22252-1012051603208 B-11/2X5/1612,7 x 7,7532134,4129,5690167,2301,313 17,12 €
22252-1012051603308 B-11/2X5/1612,7 x 7,7533138,4133,690167,2301,313 17,61 €
22252-1012051603408 B-11/2X5/1612,7 x 7,7534142,5137,6490167,2301,313 19,02 €
22252-1012051603508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7535146,5141,6890167,2301,313 19,86 €
22252-1012051603608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7536150,6145,7290167,2351,313 21,84 €
22252-1012051603708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7537154,6149,7690167,2351,313 22,38 €
22252-1012051603808 B-11/2X5/1612,7 x 7,7538158,6153,870247,2401,313 25,21 €
22252-1012051604508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7545188,6182,0770247,2401,313 29,64 €
22252-1012051605708 B-11/2X5/1612,7 x 7,7557237,1230,5470247,2401,313 35,56 €
22252-1012051607608 B-11/2X5/1612,7 x 7,7576313,9307,3380247,2401,313 53,94 €
22252-1012051609508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7595390,7384,1180247,2451,313 84,48 €
22252-1012051611408 B-11/2X5/1612,7 x 7,75114467,4460,980247,2451,313 118,11 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83