Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606 309 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1 1/4" x 3/4" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1114034000820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5689682,96532018,5403,532 19,18 €
22252-1114034000920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,569106,592,84632018,5403,532 24,05 €
22252-1114034001020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5610117102,74702018,5403,532 28,43 €
22252-1114034001120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5611127112,68772018,5453,532 35,52 €
22252-1114034001220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5612137122,68882018,5453,532 42,65 €
22252-1114034001320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5613147,5132,65982018,5453,532 50,23 €
22252-1114034001420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5614157,6142,681082018,5453,532 54,84 €
22252-1114034001520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5615167,7152,721182018,5453,532 60,86 €
22252-1114034001620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5616177,7162,751202518,5503,532 61,31 €
22252-1114034001720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5617187,7172,781202518,5503,532 65,40 €
22252-1114034001820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5618197,8182,851202518,5503,532 69,69 €
22252-1114034001920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5619207,9192,911202518,5503,532 72,45 €
22252-1114034002020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5620217,9202,981202518,5503,532 74,03 €
22252-1114034002120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5621228213,041402518,5553,532 81,02 €
22252-1114034002220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5622238,1223,111402518,5553,532 85,40 €
22252-1114034002320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5623248,2233,171402518,5553,532 90,11 €
22252-1114034002420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5624258,3243,231402518,5553,532 94,85 €
22252-1114034002520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5625268,4253,331402518,5553,532 99,74 €
22252-1114034002620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5626278,4263,41503018,5553,532 104,24 €
22252-1114034002720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5627288,5273,481503018,5553,532 109,46 €
22252-1114034002820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5628298,5283,561503018,5553,532 117,16 €
22252-1114034002920 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5629308,6293,651503018,5553,532 122,25 €
22252-1114034003020 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5630318,7303,751503018,5553,532 128,32 €
22252-1114034003120 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5631328,8313,851503018,5553,532 140,30 €
22252-1114034003220 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5632338,9323,911503018,5553,532 146,48 €
22252-1114034003320 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5633349334,011503018,5553,532 154,57 €
22252-1114034003420 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5634359,1344,11503018,5553,532 161,81 €
22252-1114034003520 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5635369,2354,21503018,5553,532 168,99 €
22252-1114034003620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5636379,2364,31503018,5553,532 176,49 €
22252-1114034003720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5637389,3374,391503018,5553,532 181,32 €
22252-1114034003820 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5638399,4384,491253518,5703,532 165,13 €
22252-1114034005720 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5657592,3576,361354018,5803,532 264,80 €
22252-1114034007620 B-11 1/4X3/431,75 x 19,5676784,3768,321405018,5903,532 410,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83