Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606
22252

Řetězová kola, jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.
Od počtu zubů 38 z šedé litiny GG22.
Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22252 Řetězová kola, jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606 309 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1 1/2" x 1" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22252-1112100000824 B-11 1/2X138,1 x 25,4811399,55582024,145438 27,26 €
22252-1112100000924 B-11 1/2X138,1 x 25,49125111,4702024,145438 33,93 €
22252-1112100001024 B-11 1/2X138,1 x 25,410137123,29802024,145438 40,91 €
22252-1112100001124 B-11 1/2X138,1 x 25,411149135,21902524,150438 51,43 €
22252-1112100001224 B-11 1/2X138,1 x 25,412161147,221022524,150438 61,33 €
22252-1112100001324 B-11 1/2X138,1 x 25,413173159,181142524,150438 69,62 €
22252-1112100001424 B-11 1/2X138,1 x 25,414185171,221282524,150438 68,18 €
22252-1112100001524 B-11 1/2X138,1 x 25,415197183,261322524,150438 77,00 €
22252-1112100001624 B-11 1/2X138,1 x 25,416209195,31362524,155438 88,50 €
22252-1112100001724 B-11 1/2X138,1 x 25,417221207,341362524,155438 95,20 €
22252-1112100001824 B-11 1/2X138,1 x 25,418233219,421362524,155438 95,75 €
22252-1112100001924 B-11 1/2X138,1 x 25,419245,5231,491362524,155438 97,13 €
22252-1112100002024 B-11 1/2X138,1 x 25,420257,5243,571362524,155438 106,13 €
22252-1112100002124 B-11 1/2X138,1 x 25,421270,5255,651503024,160438 114,07 €
22252-1112100002224 B-11 1/2X138,1 x 25,422282,5267,731503024,160438 122,36 €
22252-1112100002324 B-11 1/2X138,1 x 25,423294,5279,81503024,160438 132,09 €
22252-1112100002424 B-11 1/2X138,1 x 25,424307291,881503024,160438 140,31 €
22252-1112100002524 B-11 1/2X138,1 x 25,4253193041503024,160438 148,82 €
22252-1112100002624 B-11 1/2X138,1 x 25,426331316,081503024,160438 159,75 €
22252-1112100002724 B-11 1/2X138,1 x 25,427343328,191503024,160438 180,87 €
22252-1112100002824 B-11 1/2X138,1 x 25,428355340,271503024,160438 190,95 €
22252-1112100002924 B-11 1/2X138,1 x 25,429367,5352,381503024,160438 202,27 €
22252-1112100003024 B-11 1/2X138,1 x 25,430379,5364,51503024,160438 213,07 €
22252-1112100003124 B-11 1/2X138,1 x 25,431391,5376,621503024,160438 223,97 €
22252-1112100003224 B-11 1/2X138,1 x 25,432403,5388,691503024,160438 235,44 €
22252-1112100003324 B-11 1/2X138,1 x 25,433415,5400,811503024,160438 246,94 €
22252-1112100003424 B-11 1/2X138,1 x 25,434428412,831503024,160438 258,77 €
22252-1112100003524 B-11 1/2X138,1 x 25,435440425,041503024,160438 271,18 €
22252-1112100003624 B-11 1/2X138,1 x 25,436452437,161503024,160438 283,83 €
22252-1112100003724 B-11 1/2X138,1 x 25,437464449,271503024,160438 296,84 €
22252-1112100003824 B-11 1/2X138,1 x 25,438476,5461,391404524,190438 399,72 €
22252-1112100005724 B-11 1/2X138,1 x 25,457707,5691,631604524,1100438 474,35 €
22252-1112100007624 B-11 1/2X138,1 x 25,476939921,981804524,1100438 900,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83