|
|
22250Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16" DIN ISO 606, připravená... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy. Zuby indukčně kaleny ~HRC 50.Upozornění:Řetězová kola připravený k montáži s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy připravená DIN ISO 606. Zuby jsou frézované a indukčně kalené. Drážka podle DIN 6885 / BS 4235. Drážka je orientována na hrot zubu. Se dvěma závitovými kolíky. Jeden závit orientován na střed drážky, druhý o 90° přesazený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B1 | B3 | L | C | R | T2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22250-1034071601020 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 30 | 2 | 19 | 2,8 | | | 15,40 € | | 22250-1034071601024 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 30 | 2 | 19 | 3,3 | | | 15,40 € | | 22250-1034071601019 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 30 | 2 | 19 | 2,8 | | | 15,40 € | | 22250-1034071601025 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 30 | 2 | 19 | 3,3 | | | 15,40 € | | 22250-1034071601119 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 17,12 € | | 22250-1034071601120 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 17,12 € | | 22250-1034071601124 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 17,12 € | | 22250-1034071601125 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 17,12 € | | 22250-1034071601219 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601230 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601220 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601222 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 22 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601224 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601225 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601228 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601232 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 56 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601235 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 12 | 81,8 | 73,6 | 56 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 20,19 € | | 22250-1034071601319 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601320 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601335 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601322 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 22 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601324 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601325 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601328 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601330 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601332 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601338 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 13 | 87,8 | 79,59 | 61 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 23,69 € | | 22250-1034071601419 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 60 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601420 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 60 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601422 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 60 | 22 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601424 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601425 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601438 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601428 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601430 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601432 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601435 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601440 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 14 | 93,8 | 85,61 | 67 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 26,17 € | | 22250-1034071601519 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 65 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601520 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 65 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601522 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 65 | 22 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601525 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601528 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601530 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601524 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601532 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601540 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601535 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601538 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 29,15 € | | 22250-1034071601619 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 65 | 19 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601620 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 65 | 20 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601622 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 65 | 22 | M5 | 11,1 | 6 | 35 | 2 | 19 | 2,8 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601624 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 70 | 24 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601625 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601630 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601628 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601632 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601640 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601635 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601638 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 33,35 € | | 22250-1034071601725 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601730 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601732 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601735 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601738 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601740 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601728 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601742 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 36,47 € | | 22250-1034071601825 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601830 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601828 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601832 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601842 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601835 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601838 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601840 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 38,80 € | | 22250-1034071601925 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601930 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601932 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601935 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601938 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601928 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601940 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601950 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601942 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601945 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 42,45 € | | 22250-1034071601948 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 42,45 € | | 22250-1034071602025 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602030 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602032 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602035 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602038 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602040 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602028 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602042 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 35 | 2 | 19 | 3,3 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602050 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602045 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602048 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 35 | 2 | 19 | 3,8 | | | 44,78 € | | 22250-1034071602125 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602128 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602130 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602135 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602138 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602132 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602140 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602150 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602142 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602145 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602148 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 45,67 € | | 22250-1034071602225 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602228 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602230 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602235 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602232 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602238 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602250 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602240 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602242 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602245 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602248 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 22 | 142 | 133,86 | 90 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 48,65 € | | 22250-1034071602325 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602328 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602330 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602335 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602338 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602332 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602340 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602350 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602342 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602345 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602348 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 50,39 € | | 22250-1034071602425 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602428 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602430 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602435 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602432 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602438 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602450 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602440 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602442 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602445 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602448 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 52,54 € | | 22250-1034071602525 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 70 | 25 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602528 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 80 | 28 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602530 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 80 | 30 | M6 | 11,1 | 8 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602535 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 35 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602532 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 32 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602538 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 38 | M8 | 11,1 | 10 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602550 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 50 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602540 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 40 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602542 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 42 | M10 | 11,1 | 12 | 40 | 2 | 19 | 3,3 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602545 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 45 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 54,94 € | | 22250-1034071602548 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 48 | M12 | 11,1 | 14 | 40 | 2 | 19 | 3,8 | | | 54,94 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|